M-Bus-Kommunikation
Eigenschaft |
Wert |
Messgerät |
|
---|---|---|---|
Anzahl Schnittstellen |
1 |
iEM3135 / iEM3235 / iEM3335 |
|
Parität |
Gerade, ungerade, keine |
||
Baudrate |
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
||
Isolation |
3,75 kVeff. |
||
Leiter |
2,5 mm2 geschirmtes Twisted-Pair-Kabel |
||
Abisolierlänge |
7 mm / 0.28 in |
||
Anzugsmoment |
0,5 Nm |