DOCA0005FR-14

Entrées du réseau électrique : iEM3300 Série

Caractéristique

Valeurs

Tension mesurée

Étoile : 100…277 V L-N, 173-480 V L-L ±20 %

Triangle : 173…480 V L-L ±20 %

Intensité maximale

125 A

Courant mesuré

1 A à 125 A

Surcharge

332 V L-N ou 575 V L-L

Impédance de tension

6 MΩ

Impédance de courant

< 0,2 mΩ

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Catégorie de mesure

III

Catégorie de température du fil minimum

105 °C

Charge

< 10 VA à 125 A

Fil

50 mm2 / 1 AWG

(Recommandé : Fil de cuivre avec cosse de cuivre compatible)

Longueur dénudée du fil

13 mm/0,5 in

Couple

3,5 N·m

Tenue aux chocs

125 A continu, 320 A à 10 s/h

Tension d’impulsion

6 kV pendant 1,2 μs

Catégorie d’emploi

UC3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?