DOCA0005IT-14

Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3300

Caratteristica

Valore

Tensione misurata

A Y: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20%

Triangolo: 173-480 V L-L ±20%

Corrente massima

125 A

Corrente misurata

1 A-125 A

Sovraccarico

332 V L-N o 575 V L-L

Impedenza tensione

6 MΩ

Impedenza corrente

< 0,2 mΩ

Frequenza

50/60 Hz ±10%

Categoria di misura

III

Gamma della temperatura del cavo minima richiesta

105 °C

Carico

< 10 VA a 125 A

Cavo

50 mm2/1 AWG

(Consigliato: filo di rame con capocorda in rame compatibile)

Lunghezza spelatura cavo

13 mm

Coppia

3,5 Nm

Resistenza

Continua a 125 A, 320 A a 10 sec/ora

Tensione impulsi

6 kV per 1,2 μs

Categoria di utilizzo

UC3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?