7PT02-0421-03

Registros de eventos de alarme

Cada evento é armazenado usando dois registros:

  • Um registro "principal", que é criado quando ocorre o alarme de isolação. Ele contém o valor de isolação.

  • Um registro "secundário", que é criado para os seguintes tipos de evento:

    • Alarme de isolação reconhecido

    • Alarme de isolação transitório

    • Falha de energia ou ciclo de energia

    • Desconexão do toroide

    • Sinal de localização indisponível

    • Erro de produto ou canal

    • Iniciação automática da comissão

Descrição de um Registro de evento no registro

Registrador Unidade Tipo Faixa Descrição
Palavra 1 Uint16 1...65535 Número do registro de evento

Palavra 2

Palavra 3

Palavra 4

Palavra 5

Uint64 Marcação de hora do evento (usando o mesmo código de data/hora do produto)

Palavra 6

Palavra 7

Uint32

  • 0….1

  • 0x40, 0x20

  • 10000...10023, 1110...1134

Identificador do registro:

  • Palavra 6, byte mais significativo: informações para registro principal/secundário. Esse campo usa o valor 1 para o registro principal e o valor 0 para o registro secundário.

  • Palavra 6, byte menos significativo: tipo de dados armazenados no campo Valor.

  • Palavra 7: endereço do registrador do Modbus que é a fonte dos dados no campo Valor.

Palavra 8

Palavra 9

Palavra 10

Palavra 11

Uint64

Dependendo do tipo de registro (principal ou secundário):

  • Registro principal (quando ocorre o evento): Valor da resistência da isolação (em Ohm) quando o evento ocorreu (codificado em Float32 nos 2 últimos registradores).

  • Registro secundário (para a lista de eventos anterior) (codificado em Uint32 nos 2 últimos registradores)

Palavra 12 Uint16 1...65534

Identificador do registro principal/secundário para o evento:

  • No caso de um registro principal para um evento, esse identificador é um inteiro ímpar; a numeração começa em 1 e o número é incrementado por 2 a cada novo evento.

  • No caso de um registro secundário para um evento, esse identificador é igual ao identificador do registro principal mais 1.

Exemplo de um evento

Os próximos 2 registros se relacionam a um exemplo de alarme de isolação que ocorreu em 1º de outubro de 2010, às 12:00 e foi reconhecido às 12:29.

Número do registro: 1

Endereço Registrador Unidade Tipo Valor Descrição
dec hex dec hex
20002 4E22 20003 4E23 Uint16 1 Número do registro
20003 4E23 20004 4E24 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

Data em que o alarme de isolação ocorreu (1º de outubro de 2010, 12:00)
20007 4E27 20008 4E28 Uint32

  • 1

  • 0x40

  • 10000

Identificador do registro:

  • Registro principal mais registro secundário

  • Valor de Float32 (resistência da isolação)

  • Valor do registrador 10000 (registrador para monitorização de resistência da isolação)

20009 4E29 20010 4E2A Ohm Uint64 10000 Valor de resistência da isolação no momento do alarme de isolação
20013 4E2D 20014 4E2E Uint16 1 Identificador do registro secundário para o evento

Número do registro: 2

Endereço Registrador Unidade Tipo Valor Descrição
dec hex dec hex
20014 4E2E 20015 4E2F Uint16 2 Número do registro
20015 4E2F 20016 4E30 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

Data em que o alarme de isolação foi reconhecido (1º de outubro de 2010, 12:29)
20019 4E33 20020 4E34 Uint32

  • 1

  • 0x20

  • 1112

Identificador do registro:

  • Registro secundário

  • Valor de Uint32 (alarme reconhecido)

  • Valor do registrador 1112 (estado do canal).

20021 4E35 20022 4E36 Uint64 8 Valor do registrador do alarme de isolação no momento do reconhecimento do alarme de isolação
20025 4E39 20026 4E3A Uint16 2 Identificador do registro secundário para o evento
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.