DOCA0054ZH-10

电量测量

概述

电量测量包括:

  • 有功电量 Ep

  • 无功电量 Eq

  • 视在电量 Es

  • 根据寄存器 3316 的配置被算作正 (EpIn) 或负 (EpOut) 的有功电量 功率流符号

  • 根据寄存器 3316 的配置进行正向计数 (EpIn) 或反向计数 (EpOut) 的无功电量 功率流符号

  • 根据寄存器 3324 的配置(出厂设置为绝对模式)累积有功电量和无功电量 电量累计模式

复位最小/最大值命令(命令代码 = 46728)可将电量测量寄存器的内容复位。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x07CF-0x07D2

2000-2003

R

1

kWh

MOD10000

-1016 至 +1016

E/P/H

总有功电能Ep (1)

0x07D3-0x07D6

2004-2007

R

1

kVARh

MOD10000

-1016 至 +1016

E/P/H

总无功电能:Eq (1)

0x07D7-0x07DA

2008-2011

R

1

kWh

MOD10000

-1016 至 +1016

P/H

算作正的有功电能:EpIn

0x07DB-0x07DE

2012-2015

R

1

kWh

MOD10000

-1016 至 +1016

P/H

算作负的有功电能:EpOut

0x07DF-0x07E2

2016-2019

R

1

kVARh

MOD10000

-1016 至 +1016

P/H

算作正的无功电能:EqIn

0x07E3-0x07E6

2020-2023

R

1

kVARh

MOD10000

-1016 至 +1016

P/H

算作负的无功电能:EqOut

0x07E7-0x07EA

2024-2027

R

1

kVAh

MOD10000

-1016 至 +1016

E/P/H

总视在电能:Es

(1) 利用 MicroLogic E 脱扣单元始终正向计数总有功电量和总无功电量。

注:
  • MicroLogic E 脱扣单元屏幕(仅)显示正值,最大为 999 999 999 kWh。即使超过此值,MicroLogic E 脱扣单元屏幕仍显示为 999 999 999 kWh。

  • MicroLogic PH 脱扣单元屏幕显示正值,最大为 99 999 999 kWh。若超过此值,MicroLogic PH 脱扣单元屏幕显示为 0,然后为 1 kWh。

  • MicroLogic PH 脱扣单元屏幕显示负值,最大为 -99 999 999 kWh。若超过此值,MicroLogic PH 脱扣单元屏幕显示为 0,然后为 -1 kWh。

  • MOD10000 格式在数据类型描述中阐释。

操作同无功电量和视在电量。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?