DOCA0054ZH-10

最小值/最大值事件日志

概述

系统将与计量管理器相关的事件(实时测量 1000–1136 的最小值和最大值)存储于文件 11 中。

此文件包含 136 条记录,每条记录包含 8 个寄存器。

此文件包含实时测量达到的最小值和最大值

文件标题

下表描述了文件标题内容:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

说明

0x1C1B

7196

RW

INT16U

H

文件状态:

0x0000 = 文件禁用

0xFFFF = 文件启用(出厂设置)

0x1C1C

7197

R

INT16U

H

文件类型:

11 = 最小值/最大值计量事件日志

0x1C1D

7198

R

1

INT16U

H

文件大小 = 136 条记录

0x1C1E

7199

R

1

INT16U

H

记录大小 = 8 个寄存器

0x1C1F

7200

R

INT16U

1

H

文件填充模式:

1 = 日志满时禁用

文件状态

下表描述了文件状态内容:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

说明

0x1C2B

7212

R

1

INT16U

H

文件大小 = 136 条记录

0x1C2C

7213

R

1

INT16U

H

记录大小 = 8 个寄存器

0x1C2D

7214

R

1

INT16U

H

0x0000 = 文件 OK

0x000A = 记录大小比预期小

0x0014 = 记录大小比预期大

0x001E = 内存不足

0x00FA = 内部错误

0x00FD = 分配表损坏

0x00FE = 零配置

0x00FF = 无效配置

0xFC00 = 无效的文件编号

0xFD00 = 无效的记录编号

0xFE00 = 文件不受支持

0xFF00 = 无法分配文件

0x1C2E

7215

R

1

INT16U

136

H

文件中的记录数 = 136(实时区域大小)

0x1C2F

7216

R

1

INT16U

1

H

文件中第一条记录(最早)的序列号 = 1

0x1C30

7217

R

1

INT16U

20

H

文件中最后一条记录(最新)的序列号 = 136

0x1C31– 0x1C33

7218–7220

R

日期

H

最后一个文件的日期被复位。

出厂设置 = 0x8000 0x8000 0x8000

最小值/最大值事件记录

最小值/最大值事件记录具有固定数量的记录,所有记录具有固定数量的寄存器:

记录编号

寄存器

类型

说明

1

1

INT16U

最新最小值(寄存器 1300)

2-4

日期

最新最小值的日期/事件

5

INT16U

最新最大值(寄存器 1600)

6-8

日期

最新最大值的日期/事件

2

1

INT16U

最新最小值(寄存器 1301)

2-4

日期

最新最小值的日期/事件

5

INT16U

最新最大值(寄存器 1601)

6-8

日期

最新最大值的日期/事件

3-135

1

INT16U

最新最小值(寄存器 130x

2-4

日期

最新最小值的日期/事件

5

INT16U

最新最大值(寄存器 160x

6-8

日期

最新最大值的日期/事件

136

1

INT16U

最新最小值(寄存器 1435)

2-4

日期

最新最小值的日期/事件

5

INT16U

最新最大值(寄存器 1735)

6-8

日期

最新最大值的日期/事件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?