7FR02-0477-02

Accessoires – Sondes de courant

Sonde M3

Un système INTERNE contre les courts-circuits libère l’ouverture AVANT des mâchoires de protection encombrantes et vulnérables.

OPTIONS DE CONNEXION :

Câble blindé et connecteur D01 (3 ou 4 broches), longueur 2 m.

Câble 2 fils et connecteurs de sécurité ø 4 mm (rouge et noir), longueur 2 m.

Câble coaxial et connecteur BNC isolés, longueur 2 m.

Sonde SM

Cette série est équipée du système interne SIAC de protection contre les courts-circuits, conçu pour répondre aux normes de sécurité CEI 61010-2-0-32 ou EN 61010-2-032.

Cette seconde sécurité INTERNE libère l’ouverture AVANT des mâchoires de protection encombrantes et vulnérables.

OPTIONS DE CONNEXION :

Câble blindé et connecteur D01 (3 ou 4 broches), longueur 2 m.

Câble 2 fils et connecteurs de sécurité ø 4 mm (rouge et noir), longueur 2 m.

Câble coaxial et connecteur BNC isolés, longueur 2 m.

Sonde P32

Module (intensité) du courant de ±0,5 à ±3 % de la valeur lue et phase de ±30 à ±10° selon les rapports de transformateur, la charge du dispositif de restitution et la fréquence (45 Hz à 5 kHz).

Surcharges : 1,2 Ipn permanent ; 2 Ipn ; 5mn/h pour une température ambiante de 20 °C.

OPTIONS DE CONNEXION :

Câble blindé et connecteur D01 (3 ou 4 broches), longueur 2 m.

Câble 2 fils et connecteurs de sécurité ø 4 mm (rouge et noir), longueur 2 m.

Câble coaxial et connecteur BNC isolés, longueur 2 m.

Spécifications des sondes de courant

Sondes CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION Indice de protection Poids
M3

Pour les conducteurs situés à l’intérieur d’un bâtiment, altitude maximale de 2000 m, température comprise entre –10 et +50 °C, humidité relative maximale comprise entre 80 % à 31 °C et 40 % à 50 °C.

IP20

110 g

SM

Pour les conducteurs sous tension dangereuse situés à l’intérieur d’un bâtiment, altitude maximale de 2000 m, température comprise entre –10 et +50 °C, humidité relative maximale comprise entre 80 % à 31 °C et 40 % à 50 °C.

IP20
P32

Pour les conducteurs sous tension dangereuse situés à l’intérieur d’un bâtiment, altitude maximale de 2000 m, température comprise entre –10 et +50 °C, humidité relative maximale comprise entre 80 % à 31 °C et 40 % à 50 °C.

IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?