7FR02-0477-02

Spécifications

Cette section fournit les spécifications de l’appareil.

Alimentation par la batterie

CC 24 V
Utilisation < 4 W
Utilisation continue : 12 heures
NOTE: Veillez à charger la batterie une fois tous les deux mois lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.
Chargement de la batterie

Entrée : 100...240 Vca, 50/60 Hz, 0,6 A maximum

Sortie : 29,4 Vcc, 1 A

Réseau surveillé (tension maximale)

CA

230 V (entrée de tension connectée au réseau)

1000 V (entrée de tension non connectée au réseau)

CC

230 V (entrée de tension connectée au réseau)

1000 V (entrée de tension non connectée au réseau)

Capacitance de fuite maximale

15 µF

Électriques

Précision Selon CEI 61557-9

Mécanique

Poids 7 kg (15,43 lb)
Catégorie d’installation
  • 300 V, CAT III, degré de pollution 2

Environnement

Température de fonctionnement -20 à +45 °C (-4 à +113 °F)
HR sans condensation 5…95 %
Température de stockage -20 à +60 °C
Altitude de fonctionnement ≤ 3000 m
Degré de pollution 2
Indice de protection IP40
Utilisation Pour usage intérieur et extérieur

Normes

Produit CEI 61557-9
Sécurité CEI/UL 61010-1
CEM CEI 61326-2-4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?