7IT02-0477-02

Accessori: sonde di corrente

Sonda M3

Un sistema INTERNO contro i cortocircuiti per liberare l'apertura ANTERIORE da ingombranti e vulnerabili ganasce di protezione.

OPZIONI DI CONNESSIONE:

Cavo e spina schermati D01 (3 o 4 pin), lunghezza 2 m.

Cavo a due fili e spine di sicurezza ø 4 mm (rosso e nero), lunghezza 2 m.

Cavo coassiale e spina BNC isolata, lunghezza 2 m

Sonda SM

Questa serie è dotata di un sistema SIAC interno anti-corto circuito in grado di soddisfare le norme di sicurezza EN IEC 61010-2-0-32 o EN 61010-2-032.

La seconda sicurezza INTERNA libera l'apertura ANTERIORE dalle ingombranti e vulnerabili ganasce protettive.

OPZIONI DI CONNESSIONE:

Cavo e spina schermati D01 (3 o 4 pin), lunghezza 2 m.

Cavo a due fili e spine di sicurezza ø 4 mm (rosso e nero), lunghezza 2 m.

Cavo coassiale e spina BNC isolata, lunghezza 2 m

Sonda P32

Il modulo (intensità) della corrente, da ± 0,5% a ± 3% del valore letto e sulla fase da ± 30' a ±10°, a seconda dei rapporti di trasformazione, il carico del dispositivo di riproduzione, la frequenza (da 45 Hz a 5 kHz).

Sovraccarichi: 1,2 Ipn permanenti e 2 Ipn, 5 mn/ora per una temperatura ambiente di 20 °C.

OPZIONI DI CONNESSIONE:

Cavo e spina schermati D01 (3 o 4 pin), lunghezza 2 m.

Cavo a due fili e spine di sicurezza ø 4 mm (rosso e nero), lunghezza 2 m.

Cavo coassiale e spina BNC isolata, lunghezza 2 m

Specifiche per le sonde di corrente

Sonde CONDIZIONI DI UTILIZZO NORMALI Grado di protezione Peso
M3

Sui conduttori situati all'interno di un edificio, altitudine massima di 2000 m, a una temperatura compresa tra -10 e +50 °C, a un'umidità relativa massima che varia dall'80% per 31 °C al 40% per 50 °C.

IP20

110 g

SM

Sui conduttori in tensione pericolosa, situati all'interno di un edificio, altitudine massima di 2000 m, a una temperatura compresa tra -10 e +50 °C, a un'umidità relativa massima che varia dall'80% per 31 °C al 40% per 50 °C.

IP20
P32

Sui conduttori in tensione pericolosa, situati all'interno di un edificio, altitudine massima di 2000 m, a una temperatura compresa tra -10 e +50 °C, a un'umidità relativa massima che varia dall'80% per 31 °C al 40% per 50 °C.

IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?