固定式断路器
固定式断路器描述
固定式断路器附件描述
下图示出了可供固定式断路器使用的附件。
固定式断路器端子块描述
端子块分配
危险 |
|---|
|
电压超过 480 VAC 时有触电危险
如果连接到端子的电压高于
480 Vac,则禁止将相邻端子连接到
24 Vdc SELV(安全特低电压)电源,以便达到绝缘距离要求。例如,若将
690 Vac 电源连接到 UC4 端子块,则不得将
24 Vdc SELV 电源连接到 SDE2 端子块。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
下表介绍用于固定式断路器的端子块的分配和可用性:
-
断路器随附有标配端子块和配套附件。
-
只有在断路器中安装了相关选配附件时,断路器才随附有选配端子块。
|
端子块 |
标记 |
描述 |
可用性 |
|---|---|---|---|
|
A |
COM |
不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active:
|
标准 |
|
带 BCIM 模块的 MicroLogic Active:
|
选配 |
||
|
UC1 |
区域选择联锁 (ZSI) |
标准 |
|
|
UC2 |
中性线外部互感器 |
标准 |
|
|
SDE2/RES |
SDE2:附加故障脱扣指示触点或 RES 电气远程复位装置 |
选配 |
|
|
UC4 |
不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active:
带 BCIM 模块的 MicroLogic Active:
|
选配 |
|
|
UC3 |
不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active:
带 BCIM 模块的 MicroLogic Active:
|
3P 断路器的标配件 4P 断路器的选配件 |
|
|
M2C/ESM |
M2C 或 ESM:不适用 |
选配 |
|
|
SDE1 |
故障脱扣指示触点 |
标准 |
|
|
B |
MN/MX2 |
MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈 |
标准 |
|
MX1 |
MX1 分闸线圈 |
选配 |
|
|
XF |
XF 合闸线圈 |
选配 |
|
|
PF |
PF 准备合闸触点 |
选配 |
|
|
MCH |
MCH 储能马达 |
选配 |
|
|
C |
OF21–OF24 |
4 个 OF 指示触点 |
选配 |
|
OF11–OF14 |
4 个 OF 指示触点 |
选配 |
|
|
OF1–OF4 |
4 个 OF 指示触点 |
标准 |
危险