DOCA0285ZH-04

运行条件

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

简介

MasterPacT MTZ 断路器设计用于工业环境并经过了相关测试。建议将设备冷却或加热至适当的工作温度,并使其远离过度的振动和灰尘。

环境温度

MasterPacT MTZ 断路器可在以下温度条件下工作:

  • 具有针对 -25 °C 至 +70 °C 的环境温度指定的电气和机械特性。

  • 在低至 -35 °C 的温度下,能够利用合闸按钮手动使断路器合闸。

储存条件如下:

  • -40 °C 至 +85 °C(对于不带控制单元的断路器)。

  • -25 °C 至 +85 °C(对于控制单元)。

极端大气条件

MasterPacT MTZ 断路器顺利通过了以下标准定义的极端环境条件测试:

标配

内容

IEC 60068-2-1

干冷,-40 °C 下

IEC 60068-2-2

干热,+85 °C 下

IEC 60068-2-30

湿热(温度 +55 °C,相对湿度 95%)

IEC 60068-2-52 2 级

盐雾

工业环境

MasterPacT MTZ 断路器能够在 IEC 60947 定义的工业环境(污染等级达到 3 级)中工作。

建议检查断路器是否安装没有过多灰尘且经适当冷却的配电盘中。

条件

标配

腐蚀性工业气氛

根据 IEC 60721-3-3 的 3C3 类

海盐全年平均日浓度为 0.8 至 8 mg/m²

符合 IEC 60721-2-5

机械活性物质

根据 IEC 60721-3-3 的 3S3 类

除这些条件之外,MasterPacT MTZ 断路器还必须安装在 IP 防护等级不低于 IP54 级的配电盘中。

振动

MasterPacT MTZ 断路器顺利通过了 IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-27 定义的以下振动级别的测试:

  • 2 Hz 至 13.2 Hz:振幅 +/- 1 mm。

  • 13.2 Hz 至 100 Hz:恒加速度 0.7 g。

商业海事检查机构(比如 VeritasLloyd’s)要求执行这些级别的振动测试。

MasterPacT MTZ 断路器还成功通过了以下标准规定的测试:

  • 附录 Q - IEC 60947-1:特殊测试 - 湿热、盐雾、振动和冲击

  • IEC 60947-1 - 类别 D:涉及温度、湿度和振动的环境测试

海拔

MasterPacT MTZ 断路器设计用于在低于 2,000 米的海拔工作,并经过了相关测试。

在高于 2,000 米的海拔处,环境空气的特性(电阻、冷却容量)会使产品特性降低,具体如下:

特性

海拔

2,000 m

3,000 m

4,000 m

5,000 m

脉冲耐受电压 Uimp (kV)

12

11

10

8

额定绝缘电压 (Ui) (V)

1,000

900

780

700

最大额定工作电压 50/60 Hz Ue (V)

690

690

630

560

40 °C 下的额定电流 (A)

1 x In

0.99 x In

0.96 x In

0.94 x In

注: 可通过插值法求得中间值。

电磁干扰

MasterPacT MTZ 断路器具有针对以下情形的保护:

  • 由产生电磁干扰的断路器引起的过电压。

  • 由大气干扰或者配电系统中断(例如,照明系统故障)引起的过电压。

  • 断路器发射无线电波(例如,无线电发射器、步话机或雷达)。

  • 用户产生的静电放电。

MasterPacT MTZ 断路器顺利通过了以下国际标准定义的电磁兼容性 (EMC) 测试:

  • IEC 60947-2,附录 F

  • IEC 60947-2,附录 B(带接地漏电保护功能的控制单元)。

断路器通过了以上测试,并且因此:

  • 不会发生意外脱扣。

  • 符合脱扣次数规定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?