MasterPacT MTZ2/MTZ3 系列
MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器系列包括:
-
DOCA0101•• MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 采用MicroLogic X控制单元的IEC开关切断器和断路器 从800到6300 A — 用户指南中所述的带 MicroLogic X 控制单元的断路器。
-
本指南中所述的带 MicroLogic Active 控制单元的断路器。
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器
对于高达 690 Vac 的交流电源系统,带 MicroLogic Active 控制单元的MasterPacT MTZ2/MTZ3 系列断路器的额定电流为 800 A 至 6,300 A。
提供了以下带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器:
-
有以下壳架等级:
-
MasterPacT MTZ2 适用的额定电流为 800 A 至 4,000 A
-
MasterPacT MTZ3 适用的额定电流为 4,000 A 至 6,300 A
-
-
有下列电源系统:
-
3 极 (3P)
-
4 极 (4P)
-
-
有下列安装类型:
-
固定式断路器
-
抽出式断路器
-
断路器
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
请勿将版本号为
004.000.000 的 MicroLogic Active 控制单元安装在性能级别为 L1 或 H3 的 MasterPacT MTZ 断路器上。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器可具有以下性能级别:
-
H1:全保护下的高短路级别 (66 kA)
-
H2:非常高保护 (85 kA) 下的非常高短路级别 (100 kA)
此外,对于带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2 断路器:
-
N1:全保护下的标准短路级别 (42 kA)
-
H3:高保护 (66 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)
-
L1:强限流和显著保护 (30 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)
如需全面了解可用的断路器型号、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 LVPED225010EN 带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录。
断路器配备有 MicroLogic Active 控制单元。
有关 DOCA0265•• 控制单元的完整信息,请参阅 MicroLogic Active MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。
4P 断路器上的中性线位置
在 4P 断路器上:
-
对于 MasterPacT MTZ2 N1,标配的中性线位置是左侧。
-
对于 MasterPacT MTZ2 H1 和 H2,标配的中性线位置是左侧。也可以选购中性线位置在右侧的版本。
-
对于 MasterPacT MTZ3 H1 和 H2,标配的中性线位置是左侧。也可以选购中性线位置在右侧的版本。
危险