Unidad funcional inteligente
Definición
Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).
El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic o MicroLogic ) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).
Una IMU se sitúa alrededor de un interruptor automático de los siguientes rangos:
-
Interruptores automáticos MasterPact MTZ
-
Interruptores automáticos MasterPact NT/NW
-
Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-1600
-
Interruptores automáticos ComPacT NS 1600b-3200
-
Interruptores automáticos de marcos P- y R- PowerPacT
-
Interruptores automáticos ComPacT NSX
-
Interruptores automáticos de marcos H-, J- y L- PowerPacT
Módulos ULP por gama de interruptores automáticos
En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.
|
Módulo ULP |
Número de referencia |
MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP y unidad de control MicroLogic |
MasterPact NT/NW o ComPacT NS o PowerPacT P- and R-Frame con módulo BCM ULP y unidad de control MicroLogic |
ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-Frame con módulo BSCM o unidad de control MicroLogic |
|---|---|---|---|---|
|
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
LV434001 LV434010 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Servidor de panel Ethernet IFE |
LV434002 LV434011 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
|
Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 |
LV851100SP |
✓ |
– |
– |
|
Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3 |
LV851200SP |
✓ |
– |
– |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
TRV00210 STRV00210 |
– |
✓ |
✓ |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
TRV00121 STRV00121 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz de mantenimiento USB |
TRV00911 STRV00911 |
– |
✓ |
✓ |
Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte DOCA0093EN MasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.
Arquitectura de comunicación
|
A |
Módulo de visualización Ethernet FDM128 para ocho dispositivos |
|
B |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
|
C |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
|
D |
Servidor de panel Ethernet IFE |
|
E |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
|
F |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
|
G |
Interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3 |
|
H |
Interruptor automático fijo MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3 |
|
I |
Interruptor automático MasterPact NT/NW |
|
J |
Interruptor automático ComPacT NS /PowerPacT de marco M, P y R |
|
K |
Interruptor automático ComPacT NSX / PowerPacT H-, J-, and L-Frame |
|
L |
Módulo de puerto ULP |
|
M |
Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático extraíble MasterPact MTZ |
|
N |
Terminación de línea ULP |
|
O |
Cable ULP RJ45 |
|
P |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
Q |
Cable NSX |
Controlador remoto
Un controlador remoto es un dispositivo que se puede comunicar con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como la interfaz IFE Ethernet. Por ejemplo, la pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, supervisor, PLC, BMS, sistema SCADA, etc., son controladores remotos.
Para obtener la descripción de los registros y los comandos de Modbus, consulte las Guías de comunicación Modbus.
FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, IO Module, MTZ Modbus guide, NT/NW Modbus guide, and NSX Modbus guide.