Valores pico de los valores de demanda de las mediciones en tiempo real
Valores de demanda pico de corriente
Los valores de demanda pico de corriente se pueden restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DA9–0x7DAA |
32170–32171 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda pico de corriente en fase 1 : I1 dmd max |
|
0x7DAB–0x7DAC |
32172–32173 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda pico de corriente en fase 2 : I2 dmd max |
|
0x7DAD–0x7DAE |
32174–32175 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda pico de corriente en fase 3 : I3 dmd max |
|
0x7DAF–0x7DB0 |
32176–32177 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Valor de la demanda pico de corriente en el neutro: IN dmd max(1) |
|
0x7DF3-0x7DF4 |
32244–32245 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Demanda de corriente pico media |
|
(1) Valor disponible cuando el registro de tipo de sistema devuelve 30 o 41. |
||||||
Valores de demanda pico de potencia
Los valores de demanda pico de potencia se pueden restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DB1–0x7DB2 |
32178–32179 |
L |
E |
FLOAT32 |
– |
Demanda pico de potencia activa total: P dmd max |
|
0x7DB3–0x7DB4 |
32180–32181 |
L |
VAR |
FLOAT32 |
– |
Demanda pico de potencia reactiva total: Q dmd max |
|
0x7DB5–0x7DB6 |
32182–32183 |
L |
VA |
FLOAT32 |
– |
Demanda pico de potencia aparente total: S dmd max |
Marca de tiempo de valores de demanda pico y restablecimiento de valores de demanda pico
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x8940-0x8943 |
35137–35140 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de demanda de corriente pico en neutro |
|
0x8944-0x8947 |
35141–35144 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de la demanda de corriente pico media |
|
0x8948-0x894B |
35145–35148 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de último restablecimiento de corriente de demanda pico |
|
0x894C-0x894F |
35149–35152 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de último restablecimiento de potencia de demanda pico |
|
0x8950-0x8953 |
35153–35156 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de corriente de demanda pico en fase 1 |
|
0x8954-0x8957 |
35157–35160 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de corriente de demanda pico en fase 2 |
|
0x8958-0x895B |
35161–35164 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de corriente de demanda pico en fase 3 |
|
0x895C-0x895F |
35165–35168 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de potencia activa de demanda pico |
|
0x8960-0x8963 |
35169–35172 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de potencia reactiva de demanda pico |
|
0x8964-0x8967 |
35173–35176 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo de potencia aparente de demanda pico |