HRB1684303-12

Configuración de los códigos de acceso de pantalla

Se recomienda cambiar el código de acceso predeterminado para evitar que personal no autorizado acceda a las pantallas protegidas con código de acceso como, por ejemplo, las pantallas de diagnóstico y de restablecimiento.

Este ajuste solo puede configurarse a través del panel frontal. El ajuste predeterminado de fábrica para todos los códigos de acceso es “0000” (cero).

Si pierde su código de acceso, póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric para obtener asistencia.

AVISO
Código de acceso IRRECUPERABLE
Anote la información de usuario y el código de acceso del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

AVISO
pérdida de datos o de la configuración del producto
No deje que personal no autorizado acceda físicamente al dispositivo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos y la pérdida de acceso al dispositivo.

  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el código de acceso predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a HMI > Cntrsñ.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Config

    0000- 9999

    Establece el código de acceso para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida (Mant > Config).

    Restblcs energía

    0000- 9999

    Establece el código de acceso para restablecer los valores de energía acumulada de la central de medida.

    Restblcs. dmda.

    0000- 9999

    Establece el código de acceso para restablecer los valores de demanda punta registrados de la central de medida.

    Restblcs mín/máx

    0000- 9999

    Establece el código de acceso para restablecer los valores mínimos y máximos registrados de la central de medida.

    Restblcs cuenta usuario

    0000- 9999

    Establece el código de acceso para restablecer cuentas de usuario de la central de medida.

  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?