HRB1684305-17

Bildschirmkenncodes einrichten

Es wird empfohlen, dass Sie den Standardkenncode ändern, um zu verhindern, dass nicht-autorisiertes Personal auf kenncodegeschützte Bildschirme wie die Diagnose- und Rücksetzungsbildschirme zugreift.

Diese Konfiguration kann nur über das Front-Bedienfeld durchgeführt werden. Die werkseitige Voreinstellung für alle Kenncodes ist „0000“ (null).

Falls Sie Ihren Kenncode verlieren, wenden Sie sich an den technischen Support von Schneider Electric.

HINWEIS
ENDGÜLTIG VERLORENER KENNCODE
Vermerken Sie die Benutzer- und Kenncode-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust führen.

HINWEIS
Verlust von Daten oder der Produktkonfiguration
Lassen Sie nicht zu, dass unbefugte Personen physischen Zugang zu dem Gerät erhalten.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
  2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
  3. Navigieren Sie zu MMI > Kennw.
  4. Verschieben Sie den Cursor, sodass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Setup

    0000–9999

    Legt den Kenncode für den Zugriff auf die Einrichtungsbildschirme des Messgeräts fest (Wart > Setup).

    Energie-Resets

    0000–9999

    Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der kumulierten Energiewerte des Messgeräts fest.

    Mittelwert-Resets

    0000–9999

    Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der im Messgerät aufgezeichneten Spitzenmittelwerte fest.

    Min/Max-Resets

    0000–9999

    Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der im Messgerät aufgezeichneten Minimal- und Maximalwerte fest.

    BenZugr.-Resets

    0000–9999

    Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der Benutzerkonten des Messgeräts fest.

  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
  8. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?