HRB1684302-17

Alimentation dédiée (alimentation auxiliaire)

PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 / PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

 

A

Fusible 500 mA temporisé

 

Les bornes L1 et L2 sont non polarisées. Si vous utilisez une alimentation CA avec neutre, connectez le neutre à la borne L2 de l’appareil.

Utilisez toujours un fusible temporisé sur L1. Utilisez un fusible temporisé sur L2 pour connecter un neutre non mis à la terre à l’alimentation dédiée. Si vous utilisez un transformateur d’alimentation dédiée, installez un fusible temporisé du côté primaire et du côté secondaire du transformateur. Les fusibles temporisés ou disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension de l’installation et être calibrés en fonction du courant de court-circuit ou de la surintensité.

     

PM5580

 

A

Fusible 1 A temporisé

 

Les connexions d’alimentation CC basse tension + et – sont polarisées. Ces connexions sont protégées en interne contre les inversions de polarité.

Utilisez toujours un fusible temporisé sur le +. Utilisez un fusible temporisé sur le – pour la connexion à une source CC flottante. Les fusibles temporisés ou disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension de l’installation et être calibrés en fonction du courant de court-circuit ou de la surintensité.

     

Alimentation dédiée (alimentation auxiliaire) MID/MIR requise

La source d’alimentation auxiliaire ne doit pas être raccordée au côté charge du circuit mesuré.

L’alimentation auxiliaire de l’appareil doit être raccordée de manière à assurer le fonctionnement ininterrompu de l’appareil dans les situations où une ou deux phases du circuit mesuré sont mises hors tension.

Il est recommandé d’utiliser une source d’énergie auxiliaire, telle qu’une batterie de poste CC ou un onduleur, indépendante du circuit mesuré.

Un dispositif d’alimentation triphasée externe peut être utilisé comme source auxiliaire s’il est alimenté par les trois phases du côté secteur du circuit mesuré.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.