PM5500 / PM5600 / PM5700-Messgerätmodelle und -zubehör
Messgerätmodelle
Modell | Handelsbezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
PM5560 | METSEPM5560 | Schalttafelmontage, integriertes Display, 96 x 96 mm Grundgerätausführung, passend für ein 1/4-DIN-Montageloch. |
PM5561 | METSEPM5561 | Entspricht PM5560 – das Messgerät wird jedoch kalibriert, um den strengen MID/MIR-Standards zu entsprechen. |
PM5562 |
METSEPM5562 |
Entspricht PM5560 mit Ergänzung durch eine plombierbare Hardwaresperre, die eine Änderung der verrechnungsbezogenen Einstellungen und Funktionen verhindert. |
PM5562MC |
METSEPM5562MC |
Entspricht PM5562, ist aber werkseitig plombiert worden. |
PM5563 | METSEPM5563 | Messwertgebermodell (TRAN), ohne Display, Befestigung auf Standard-DIN-Hutschiene TS35 |
PM5563RD | METSEPM5563RD | Entspricht PM5563, verfügt aber über ein abgesetztes Display (PM5RD). |
PM5650 | METSEPM5650 | Entspricht PM5560 mit Ergänzung der Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen und der Wellenformerfassung. |
PM5580 | METSEPM5580 | Entspricht PM5560, verfügt aber über eine Steuerspannung von 20–60 V DC (LVDC). |
PM5570 | METSEPM5570 | Schalttafelmontage, integriertes Display, 96 x 96 mm Grundgerätausführung, passend für ein 1/4-DIN-Montageloch mit zwei Digitaleingängen und zwei Analogeingängen. |
PM5660 | METSEPM5660 | Schalttafelmontage, integriertes Display, 96 x 96 mm Grundgerätausführung, passend für ein 1/4-DIN-Montageloch mit zwei Digitaleingängen und zwei RCM-Eingängen. |
PM5661 | METSEPM5661 | Entspricht PM5660 – das Messgerät wird jedoch kalibriert, um den strengen MID/MIR-Standards zu entsprechen. |
PM5760 | METSEPM5760 | Entspricht PM5660 mit Ergänzung der Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen und der Wellenformerfassung. |
PM5761 | METSEPM5761 | Entspricht PM5760 – das Messgerät wird jedoch kalibriert, um den strengen MID/MIR-Standards zu entsprechen. |
Messgerätzubehör
Modell | Handelsbezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
PM5RD | METSEPM5RD |
Das Ferndisplay des Messgeräts kann mit DIN-Messgeräten verwendet werden. Es verfügt über die gleichen Tasten, Symbole und LEDs wie das Display bei einem integrierten Messgerät. Es wird durch die Verbindung zum DIN-Messgerät mit Strom versorgt. HINWEIS: Ein Ferndisplay kann nicht mit Messgeräten verwendet werden,
die über ein integriertes Display verfügen.
|
Weitere Informationen zu Montageadaptern, die für Ihr Messgerät verfügbar sind, finden Sie auf den Katalogseiten für PM5500 / PM5600 / PM5700, die unter www.se.com zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter.