Modèles et accessoires de l’appareil PM5500 / PM5600 / PM5700
Modèles de l’appareil
| Modèle | Référence commerciale | Description |
|---|---|---|
| PM5560 | METSEPM5560 | Montage sur panneau avant, afficheur intégré, variant 96 × 96 mm, s’insère par une ouverture DIN 1/4. |
| PM5561 | METSEPM5561 | Identique au PM5560, mais étalonné en stricte conformité aux normes MID/MIR. |
| PM5562 |
METSEPM5562 |
Identique au PM5560, avec en plus un plombage matériel qui empêche la modification des paramètres et des fonctions de facturation. |
| PM5562MC |
METSEPM5562MC |
Identique au PM5562, mais plombé en usine. |
| PM5563 | METSEPM5563 | Modèle transducteur (TRAN), sans afficheur, se monte sur un rail DIN TS35 standard (profilé « chapeau »). |
| PM5563RD | METSEPM5563RD | Identique au PM5563, mais fourni avec un afficheur distant (PM5RD). |
| PM5650 | METSEPM5650 | Identique au PM5560, mais avec la détection des creux/pointes et la capture d’onde. |
| PM5580 | METSEPM5580 | Identique au PM5560, mais avec une alimentation dédiée de 20-60 V CC (LVDC). |
| PM5570 | METSEPM5570 | Montage sur panneau avant, afficheur intégré, variant 96 × 96 mm, s’insère par une ouverture DIN 1/4, avec deux entrées logiques et deux entrées analogiques. |
| PM5660 | METSEPM5660 | Montage sur panneau avant, afficheur intégré, variant 96 × 96 mm, s’insère par une ouverture DIN 1/4, avec entrées logiques et deux entrées RCM. |
| PM5661 | METSEPM5661 | Identique au PM5660, mais étalonné en stricte conformité aux normes MID/MIR. |
| PM5760 | METSEPM5760 | Identique au PM5660, mais avec la détection des creux/pointes et la capture d’onde. |
| PM5761 | METSEPM5761 | Identique au PM5760, mais étalonné en stricte conformité aux normes MID/MIR. |
Accessoires de l’appareil
| Modèle | Référence commerciale | Description |
|---|---|---|
| PM5RD | METSEPM5RD |
L’affichage à distance des compteurs peut être utilisé avec les appareils DIN. Il possède les mêmes boutons, icônes et voyants LED que l’affichage sur un appareil intégré et est alimenté par la connexion à l’appareil DIN. NOTE: Il n’est pas possible d’utiliser
l’affichage à distance avec les appareils qui possèdent
l’afficheur intégré.
|
Pour plus d’informations sur les adaptateurs de montage disponibles pour votre appareil, reportez-vous aux pages de catalogue PM5500 / PM5600 / PM5700, disponibles sur www.se.com, ou contactez votre représentant Schneider Electric local.