HRB1684302-17

Limites de tension pour la connexion directe

Vous pouvez connecter les entrées de tension de l’appareil directement aux lignes de tension de phase du réseau électrique à condition que la tension composée et la tension simple du réseau ne dépassent pas les limites de tension maximum en connexion directe de l’appareil.

Les entrées de mesure de tension de l’appareil sont spécifiées par le fabricant comme étant 400 V L-N / 690 V L-L. Cependant, la tension maximum permise en connexion directe par les codes et réglementations électriques locaux peut être inférieure. Aux États-Unis et au Canada la tension maximum sur les entrées de mesure de tension ne peut excéder 347 V L-N / 600 V L-L.

Si votre tension réseau est supérieure à la tension maximum spécifiée pour la connexion directe, vous devez utiliser des TT (transformateurs de tension) pour limiter les tensions.

Description du système d'alimentation Paramètres sur l’appareil Symbole Maximum en connexion directe (UL) Maximum en connexion directe (CEI) # de TT (si nécessaire)
Monophasé, 2fils, phase-neutre 1PH2F LN 347 V L-N 400 V L-N 1 TT
Monophasé, 2fils, phase-phase 1PH2F L-L 600 V L-L 690 V L-L 1 TT
Monophasé, 3 fils, phase-phase avec neutre 1PH3F L-L avec N 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 2 TT
Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre 3PH3F Trg sans terre 600 V L-L 600 V L-L 2 TT
Triphasé, triangle 3 fils, mise à la terre phase B 3PH3F Trg ph-terre 600 V L-L 600 V L-L 2 TT
Triphasé, étoile 3 fils, sans mise à la terre 3PH3F Etl sans terre 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 2 TT
Triphasé, étoile 3 fils, avec mise à la terre 3PH3F Etl terre 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 2 TT
Triphasé, étoile 3 fils, mise à la terre avec résistance 3PH3F Etl terre résist 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 2 TT
Triphasé, triangle ouvert 4 fils avec prise médiane 3PH4F Trg ouvrt prs méd 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 3 TT
Triphasé, triangle 4 fils avec prise médiane 3PH4F Trg prs méd 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 3 TT
Triphasé, étoile 4 fils, sans mise à la terre 3PH4F Etl sans terre 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 3 TT ou 2 TT
Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre 3PH4F Etl terre 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 3 TT ou 2 TT
Triphasé, étoile 4 fils, mise à la terre avec résistance 3PH4F Etl terre résist 347 V L-N / 600 V L-L 400 V L-N / 690 V L-L 3 TT ou 2 TT
NOTE:
  • Utilisez un fusible temporisé de 500 mA ou un disjoncteur pour les bornes d’entrée de tension de l’appareil.

  • Utilisez un bloc de court-circuit entre le transformateur de courant (TC) et les bornes d’entrée de courant du compteur.

  • Utilisez des fusibles primaires temporisés et un sectionneur pour protéger le transformateur de potentiel (TP).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?