HRB1684305-17

Spannungsgrenzwerte für den Direktanschluss

Sie können die Spannungseingänge des Messgeräts direkt an die Phasenleiter des Stromnetzes anschließen, wenn die Phase-Phase- oder Phase-Neutral-Spannungen des Stromversorgungsnetzes die Maximalspannungsgrenzwerte des Messgeräts für den Direktanschluss nicht überschreiten.

Die Spannungsmesseingänge des Messgeräts sind vom Hersteller für maximal 400 V L–N bzw. 690 V L–L ausgelegt. Allerdings kann die maximal für einen Direktanschluss zulässige Spannung entsprechend den geltenden elektrischen Standards und Vorschriften niedriger sein. In den USA und in Kanada beträgt die maximal zulässige Spannung an den Spannungsmesseingängen des Messgeräts 347 V L–N bzw. 600 V L–L.

Wenn die Spannung Ihres Stromversorgungsnetzes höher als die vorgegebene maximal zulässige Spannung für den Direktanschluss ist, müssen Sie Spannungswandler verwenden, um die Spannungen herunterzutransformieren.

Beschreibung des Systemtyps Messgeräteinstellung Symbol Maximalspannung bei Direktanschluss (UL) Maximalspannung bei Direktanschluss (IEC) Anzahl Spannungswandler (bei Bedarf)
Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral 1PH2L LN 347 V L-N 400 V L-N 1 SPW
Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase 1PH2L LL 600 V L-L 690 V L-L 1 SPW
Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter 1PH3L LL mit N 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet 3PH3L Drei., n. geerd. 600 V L-L 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet 3PH3L Drei., st. geerd. 600 V L-L 600 V L-L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH3L Stern, n. geerd. 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH3L Stern, geerdet 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 2 SPW
Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet 3PH3L Stern, R geerdet 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 2 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4L off. Drei., M.abgr 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 3 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4L Drei., Mittelabgr. 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 3 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH4L Stern, n. geerd. 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 3 oder 2 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH4L Stern, geerdet 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 3 oder 2 SPW
Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet 3PH4L Stern, R geerdet 347 V L–N bzw. 600 VL–L 400 V L–N bzw. 690 VL–L 3 oder 2 SPW
HINWEIS:
  • Verwenden Sie für die Spannungseingangsklemmen des Messgeräts eine träge 500-mA-Sicherung oder einen Leistungsschalter.

  • Verwenden Sie zwischen dem Stromwandler und den Stromeingangsklemmen des Messgeräts einen Messklemmenblock.

  • Verwenden Sie träge Primärsicherungen und einen Trennschalter zum Schutz des Spannungswandlers.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?