Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2
Esse bloco de funções é utilizado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2.*
Entradas Modbus TCP
|
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Acionar avanço rápido |
8501 |
0 |
1 |
|
Acionar reversão rápida |
8501 |
1 |
1 |
|
Reinicialização de disparo (trip reset) |
8501 |
3 |
1 |
|
Acionar avanço lento |
8501 |
6 |
1 |
|
Acionar reversão lenta |
8501 |
7 |
1 |
Saídas Modbus TCP
|
Nome da saída |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização |
450 |
0 |
16 |
|
Mensagem de disparo de proteção 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Mensagem de disparo de proteção 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Mensagem de alarme de proteção 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Mensagem de alarme de proteção 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Média de IRMS |
500 |
0 |
32 |
|
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo |
511 |
0 |
16 |
|
Ready |
3201 |
0 |
1 |
|
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Status de avanço lento |
3201 |
5 |
1 |
|
Status de avanço rápido |
3201 |
6 |
1 |
|
Carga em regime permanente |
3201 |
8 |
1 |
|
Pronto para reinicializar |
3201 |
9 |
1 |
|
Status de reversão lenta |
3201 |
12 |
1 |
|
Status de reversão rápida |
3201 |
13 |
1 |
|
Carga partindo |
3201 |
15 |
1 |
|
Alarme de ativo |
3202 |
3 |
1 |
|
Tensão a montante presente 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Tensão a montante presente 2 |
3202 |
13 |
1 |
|
Tensão a montante presente 3 |
3202 |
14 |
1 |
|
Tensão a montante presente 4 |
3202 |
15 |
1 |
|
Capacidade térmica utilizada do motor |
9630 |
0 |
8 |