Conjunto de dados de Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2
Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2 * Dados de entrada do conjunto de dados
|
Byte 0 |
Reinicializar IRMS máximo |
Reinicializar contador de disparo de proteção |
Reinicializar contador de alarmes |
Reinicialização de disparo (trip reset) |
LIGAR/DESLIGAR reversão de alta velocidade |
LIGAR/DESLIGAR reversão de baixa velocidade |
LIGAR/DESLIGAR avanço de alta velocidade |
LIGAR/DESLIGAR avanço de baixa velocidade |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 1 |
— |
— |
— |
— |
Executar ToU, canal 4 |
Executar ToU, canal 3 |
Executar ToU, canal 2 |
Executar ToU, canal 1 |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Dados de saída do conjunto de dados de Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2
|
Byte 0 |
Status de avanço de alta velocidade |
Alarme de ativo |
— |
Tensão a montante presente (dispositivo 1) |
Alarm |
Tripped |
Status de avanço de baixa velocidade |
Ready |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 1 |
Carga partindo |
Status de reversão de alta velocidade |
Status de reversão de baixa velocidade |
Tensão a montante presente (dispositivo 4) |
Tensão a montante presente (dispositivo 3) |
Tensão a montante presente (dispositivo 2) |
Pronto para reinicializar |
Carga operacional |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 2 |
Média de Irms [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 3 |
Média de Irms |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 4 |
Média de Irms |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 5 |
Média de Irms [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|