8536IB1905FR-05

Moteur étoile/triangle deux directions

Ce bloc de fonction permet de gérer un moteur étoile-delta dans deux directions (marche avant et marche arrière).

Bloc de fonction MotorYDTwoDirections

Entrées TCP Modbus — Moteur Y/D deux directions

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Marche avant

8501

0

1

Marche arrière

8501

1

1

Réinitialisation déclenchement

8501

3

1

Sorties TCP Modbus — Moteur Y/D deux directions

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Temps réinitialisation surchauffe

450

0

16

Message de déclenchement de protection 1

452

0

16

Message de déclenchement de protection 2

453

0

16

Message d’alarme de protection 1

461

0

16

Message d’alarme de protection 2

462

0

16

Ieff moyenne

500

0

32

Temps déclenchement surchauffe

511

0

16

Prêt

3201

0

1

État marche avant

3201

1

1

Déclenché

3201

2

1

Alarme

3201

3

1

État du fonctionnement en étoile

3201

6

1

État du fonctionnement en delta

3201

7

1

Charge en fonctionnement

3201

8

1

Prêt pour réinitialiser

3201

9

1

Charge de démarrage

3201

15

1

État marche arrière

3202

1

1

Alarme d’équipement

3202

3

1

Présence de tension en amont 1

3202

12

1

Présence de tension en amont 2

3202

13

1

Présence de tension en amont 3

3202

14

1

Présence de tension en amont 4

3202

15

1

État commande contournement

3215

0

1

État marche avant local

3215

1

1

État neutralisation mode manuel

3215

7

1

État marche arrière local

3216

1

1

État alarmes prédictives

3217

0

16

Entrée PV 0

3224

0

16

Entrée PV 1

3225

0

16

Entrée PV 2

3226

0

16

Entrée PV 3

3227

0

16

Entrée PV 4

3228

0

16

Commutateur PV 0

3230

0

1

Commutateur PV 1

3230

1

1

Commutateur PV 2

3230

2

1

Commutateur PV 3

3230

3

1

Commutateur PV 4

3230

4

1

Capacité thermique moteur utilisée

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?