Caratteristiche elettriche
Bus coupler
|
Tensione di alimentazione |
Tensione alimentazione
nominale: 24 V CC |
|
Resistenza tensione impulsi (UI) |
0,5 kV, circuito SELV per la comunicazione |
Starter e SIL * Starter
|
Tensione nominale |
100-690* V CA (RMS), fase-terra (-15%/+20%) |
|
Resistenza tensione impulsi (UI) |
6 kV |
Interfacce di potenza
|
Tensione nominale |
Da 100 a 690 V CA (RMS), fase-terra (-15%/+20%) |
|
Resistenza tensione impulsi (UI) |
6 kV, circuito SELV per la comunicazione |
Moduli interfaccia di tensione
|
Tensione nominale |
Da 100 a 690 V CA (RMS), fase-terra (-15%/+20%) |
|
Resistenza tensione impulsi (UI) |
6 kV, circuito SELV per la comunicazione |
Moduli interfaccia SIL
|
Resistenza tensione impulsi (UI) |
2 kV, circuito SELV per la comunicazione NOTA: il contatto
supporta 8 A, CA.
|
Moduli di I/O digitali
|
Caduta di tensione |
0,4 V, massimo |
|
Tempo di accensione e spegnimento |
10 ms, massimo |
|
Corrente di dispersione massima |
0,1 mA |
|
Interferenze radio |
FCC Parte 15, Classe A |
|
Livelli di resistenza tensione impulsi |
0,5 kV, circuito SELV per la comunicazione |
Moduli di I/O analogici
|
Interferenze radio |
FCC Parte 15, Classe A |
|
Livelli di resistenza tensione impulsi |
0,5 kV, circuito SELV per la comunicazione |