Compatibilità elettromagnetica
Specifiche EMC
|
Fenomeno |
Norma di base |
Conformità prodotto |
Conformità della sicurezza funzionale |
|---|---|---|---|
|
Scarica elettrostatica |
IEC/EN 61000-4-2 |
Scarico aria: 8 kV |
Scarico aria: 8 kV |
|
Campo elettromagnetico irradiato |
IEC/EN 61000-4-3 |
Intensità di campo: 10 V/m Intensità di campo: 3 V/m Intensità di campo: 1 V/m |
Intensità di campo: 20
V/m Intensità
di campo: 10 V/m Intensità di campo: 3 V/m |
|
Transitori elettrici veloci |
IEC/EN 61000-4-4 |
Starter, guida DIN e connettore di alimentazione bus coupler 2 kV Connettore digitale e analogico: 1 kV |
Starter e guida DIN: 4 kV Connettore di alimentazione bus coupler, porta Ethernet e connettore SIM: 2 kV |
|
Immunità di sovracorrente |
IEC/EN 61000-4-5 |
Starter: 2 kV CM (12 Ω) e 1 kV DM Connettore di alimentazione bus coupler: Porta Ethernet
e connettore analogico: Connettore digitale: 1 kV CM (42 Ω) e 500 V DM (42 Ω) |
Starter: 4 kV
CM (12 Ω) e 2 kV DM Connettore
di alimentazione bus coupler: Connettore SIM, porta Ethernet e connettore analogico: 2 kV CM (42 Ω) |
|
Campo |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vms (0,15-80 MHz) |
20 Vms (0,15-80 MHz) |
|
Campo magnetico |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m, 50/60 Hz |
30 A/m, 50/60 Hz |
|
Emissione condotta |
EN 55011 |
Classe A/Ambiente A |
|
|
Emissioni irradiate |
EN 55011 |
Classe A/Ambiente A |
|
|
NOTA: I cavi di comunicazione e di ingresso
e uscita analogici devono essere schermati.
|
|||