DOCA0270FR-01

Caractéristiques électriques

Coupleurs de bus

Tension d’alimentation

Tension d’alimentation nominale : 24 VCC
Tension de fonctionnement ; 20,7—28,8 VCC

Tension de tenue aux chocs (UI)

0,5 kV ; circuit SELV pour la communication

Démarreurs et démarreurs SIL * Démarreurs

Tension nominale

100—690* VCA (eff.), phase-terre (–15 % / +20 %)

Tension de tenue aux chocs (UI)

6 kV

Modules d’interface d’alimentation

Tension nominale

100—690 VCA (eff.), phase-terre (–15 % / +20 %)

Tension de tenue aux chocs (UI)

6 kV ; circuit SELV pour la communication

Modules d’interface de tension

Tension nominale

100—690 VCA (eff.), phase-terre (–15 % / +20 %)

Tension de tenue aux chocs (UI)

6 kV ; circuit SELV pour la communication

Modules d’interface SIL

Tension de tenue aux chocs (UI)

2 kV ; circuit SELV pour la communication

NOTE: Le contact est calibré pour 8 A, CA.

Modules d’E/S numériques

Chute de tension

0,4 V, maximum

Durée d’activation et de désactivation

10 ms, maximum

Courant de fuite maximal

0,1 mA

Interférences radio

FCC section 15 classe A

Niveaux de tension de tenue aux chocs

0,5 kV ; circuit SELV pour la communication

Modules d’E/S analogiques

Interférences radio

FCC section 15 classe A

Niveaux de tension de tenue aux chocs

0,5 kV ; circuit SELV pour la communication

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?