Elektrische Kenndaten
Buskoppler
|
Netzspannung |
Nennleistungsspannung:
24 VDC |
|
Stoßspannung (UI) |
0,5 kV; SELV-Kreis für Kommunikation |
Starter und SIL * - Starter
|
Nennspannung |
100–690* VAC (RMS), Phase an Erde (– 15 %/+ 20 %) |
|
Stoßspannung (UI) |
6 kV |
Leistungsschnittstellenmodule
|
Nennspannung |
100–690 VAC (RMS), Phase an Erde (– 15 %/+ 20 %) |
|
Stoßspannung (UI) |
6 kV; SELV-Kreis für Kommunikation |
Spannungsschnittstellenmodule
|
Nennspannung |
100–690 VAC (RMS), Phase an Erde (– 15 %/+ 20 %) |
|
Stoßspannung (UI) |
6 kV; SELV-Kreis für Kommunikation |
SIL-Schnittstellenmodule
|
Stoßspannung (UI) |
2 kV; SELV-Kreis für Kommunikation HINWEIS: Der Kontakt
ist für 8 A (AC) bemessen.
|
Digital-E/A-Module
|
Spannungsabfall |
Max. 0,4 V |
|
Ein- und Ausschaltzeit |
Max. 10 ms |
|
Max. Kriechstrom |
0,1 mA |
|
Funkstörungen |
FCC Teil 15, Klasse A |
|
Stoßspannungspegel |
0,5 kV; SELV-Kreis für Kommunikation |
Analog-E/A-Module
|
Funkstörungen |
FCC Teil 15, Klasse A |
|
Stoßspannungspegel |
0,5 kV; SELV-Kreis für Kommunikation |