전기적 특성
버스 커플러
|
전원공급장치 전압 |
정격
전원공급장치 전압:
24 Vdc |
|
임펄스 허용 전압(UI) |
0.5kV; 통신용 SELV 회로 |
전원 인터페이스 모듈
|
정격 전압 |
100...690 Vac (RMS), 위상 대 접지(-15%/+20%) |
|
임펄스 허용 전압(UI) |
6 kV; 통신용 SELV 회로 |
전압 인터페이스 모듈
|
정격 전압 |
100...690 Vac (RMS), 위상 대 접지(-15%/+20%) |
|
임펄스 허용 전압(UI) |
6 kV; 통신용 SELV 회로 |
SIL 인터페이스 모듈
|
임펄스 허용 전압(UI) |
2 kV; 통신용 SELV 회로 주의: 접점은 8A, AC에 대해 등급을
받습니다.
|
디지털 I/O 모듈
|
전압 강하 |
최대 0.4V |
|
켜기 및 끄기 시간 |
10ms, 최대 |
|
최대 누설 전류 |
0.1 mA |
|
전파 장해 |
FCC Part 15, Class A |
|
임펄스 허용 전압 수준 |
0.5kV; 통신용 SELV 회로 |
아날로그 I/O 모듈
|
전파 장해 |
FCC Part 15, Class A |
|
임펄스 허용 전압 수준 |
0.5kV; 통신용 SELV 회로 |