Caratteristiche ambientali
Tutti i moduli di TeSys island presentano un isolamento elettrico tra il circuito elettronico interno e i canali di ingresso/uscita, nei limiti descritti nella tabella delle caratteristiche ambientali seguente. Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti CE, come indicato nella tabella.
AVVERTIMENTO |
|---|
|
Funzionamento imprevisto dell'apparecchiatura
Installare e utilizzare l'apparecchiatura secondo le condizioni
descritte nella tabella delle caratteristiche ambientali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Caratteristiche ambientali
|
Temperatura di immagazzinamento |
Starter: da -25 °C a +70 °C bus coupler, SIL* Moduli, moduli interfaccia di tensione e moduli I/O: da -40 °C a +80 °C |
|
Temperatura di esercizio |
Da -10 °C a +50 °C fino a 60 °C con derating (installazione orizzontale e verticale) |
|
Umidità |
5-95%, senza condensa |
|
Altitudine |
Starter: fino a 2000 m Bus coupler, moduli SIL, moduli interfaccia di tensione e moduli I/O: fino a 2000 m |
|
Immunità alla corrosione |
Atmosfera priva di gas corrosivi |
|
Grado di protezione |
IP20 Aiuta a proteggere dall'ingresso di particolati di diametro superiore a 12,5 mm nell'alloggiamento del dispositivo |
|
EMC |
Conforme al
Code of Federal Regulations statunitense, Titolo 47, Parte 15 (FCC
Parte 15) Classe A per l'interferenza radio involontaria. |
|
Vibrazioni |
Installazione orizzontale e verticale:
|
|
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche |
15 gn a 11 ms nell'orientamento di installazione orizzontale e verticale, ai sensi della norma IEC 60068-2-27 |
|
Resistenza alla forza |
50 N per 30 s applicata alla parte superiore del dispositivo, perpendicolare alla guida DIN |
|
Grado di inquinamento |
Livello di inquinamento 2 ai sensi della norma IEC/EN 61131–2 |
|
Conformità ambientale e prestazioni |
Dichiarazione REACH: conformità all'allegato XVII della norma UE-REACH Conformità RoHS: conforme alla Direttiva europea (UE) 2015/863 e RAEE |
AVVERTIMENTO