Modulo I/O digitale
Le funzioni principali del modulo I/O digitale sono le seguenti:
-
Monitoraggio dei sensori e contattori binari mediante quattro ingressi sink/source 24 V CC
-
Controllo di dispositivi quali relè, luci di segnalazione o ingressi binari del controller mediante due uscite a transistor 0,5 A, 24 V CC
-
Acquisizione di dati operativi statistici del modulo I/O:
-
numero di accensioni/spegnimenti
-
numero di eventi rilevati
-
tempo in cui il modulo rimane acceso
-
-
Esecuzione di una prova del canale I/O e una simulazione
Il numero di riferimento è TPRDG4X2.
Il modulo I/O digitale è collegato:
-
a monte alla sorgente 24 V CC necessaria per alimentare gli attuatori a valle
-
Canale di ingresso: a valle verso un sensore o contattore binario
-
Canale di uscita: a valle verso l'ingresso 24 V CC dell'attuatore
Consultare Schemi di cablaggio dell'avatar per il cablaggio del modulo.
I dispositivi collegati al modulo I/O digitale devono essere protetti dai cortocircuiti tramite dispositivi esterni come i fusibili. Utilizzare un fusibile 0,5 A tipo T per ogni uscita. Si consiglia l'uso della serie Littlefuse 215, 218, FLQ o FLSR o equivalenti.
Il modulo I/O digitale comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i comandi.
Specifiche d'ingresso
|
Canale |
Ingressi |
|---|---|
|
Alimentazione nominale |
24 V CC |
|
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Numero di ingressi discreti |
4 isolati con punto comune |
|
Corrente ingresso discreto |
7 mA a 24 V |
|
Tensione ingresso discreto |
24 V CC (limiti tensione: 19,2-28,8 V) |
|
Tipo di cavo |
Consultare il foglio di istruzioni MFR44099, Moduli di I/O analogici e digitali e la sezione Cablaggio modulo I/O. |
|
Lunghezza cavo, max |
30 m |
Specifiche di uscita
|
Canale |
Ingressi |
|---|---|
|
Numero di uscite discrete |
2 isolati con punto comune |
|
Tensione di uscita discreta |
24 V CC (limiti tensione: 19,2-28,8 V) |
|
Corrente di uscita nominale |
0,5 A, resistiva |
|
Tipo di cavo |
Consultare il foglio di istruzioni MFR44099, Moduli di I/O analogici e digitali e la sezione Cablaggio modulo I/O. |
|
Lunghezza cavo, max |
30 m |