Esempi di derating
Esempio 1: derating necessario
Valore nominale carico |
8 A |
Fattore di derating: la temperatura all'interno dell'alloggiamento è di 60 °C. |
1,20 |
Valore nominale carico max dello starter TPRST009 |
9 A |
8 A * 1,20 = 9,60 A
Poiché 9,60 A è maggiore del valore nominale carico max di 9 A, il derating è necessario. Eseguire l'upgrade dal numero di riferimento TPRST009 al numero di riferimento TPRST025 con un valore nominale carico max di 25 A.
Esempio 2: derating non necessario
Valore nominale carico |
6 A |
Fattore di derating: la temperatura all'interno dell'alloggiamento è di 60 °C + installazione verticale. |
1,2 + (1,2 x 20%) = 1,44 |
Valore nominale carico max di TPRST009 |
9 A |
6 A * 1,44 = 8,64 A
Poiché 8,64 A è inferiore al valore nominale carico max di 9 A, il derating non è necessario. Il numero di riferimento di TPRST009 è appropriato.