Pesi
Pesi
|
Moduli |
Descrizione/Valore nominale |
Codice |
Peso |
|
|---|---|---|---|---|
|
kg |
lb |
|||
|
Bus coupler |
Switch Ethernet |
TPRBCEIP |
0,204 |
0,450 |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
0,204 |
0,450 |
|
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
0,204 |
0,450 |
|
|
Starter standard |
4 kW |
TPRST009 |
0,656 |
1,446 |
|
11 kW |
TPRST025 |
0,718 |
1,583 |
|
|
18,5 kW |
TPRST038 |
0,718 |
1,583 |
|
|
30 kW |
TPRST065 |
1,248 |
2,751 |
|
|
37 kW |
TPRST080 |
1,248 |
2,751 |
|
|
SIL* Starter |
4 kW |
TPRSS009 |
0,656 |
1,446 |
|
11 kW |
TPRSS025 |
0,718 |
1,583 |
|
|
18,5 kW |
TPRSS038 |
0,718 |
1,583 |
|
|
30 kW |
TPRSS065 |
1,248 |
2,751 |
|
|
37 kW |
TPRSS080 |
1,248 |
2,751 |
|
|
Interfacce di potenza |
4 kW |
TPRPM009 |
0,255 |
0,562 |
|
18,5 kW |
TPRPM038 |
0,255 |
0,562 |
|
|
37 kW |
TPRPM080 |
0,425 |
0,937 |
|
|
Modulo interfaccia SIL |
Interfaccia SIL |
TPRSM001 |
0,159 |
0,351 |
|
Modulo I/O digitale |
4 ingressi/2 uscite |
TPRDG4X2 |
0,136 |
0,300 |
|
Modulo I/O analogico |
2 ingressi/1 uscita |
TPRAN2X1 |
0,172 |
0,379 |
|
Modulo interfaccia di tensione |
Interfaccia di tensione |
TPRVM001 |
0,159 |
0,351 |