Paramètres de profil de communication
Présentation
Le profil de communication CANopen contient les paramètres spécifiques aux communications suivants pour le réseau CANopen :
-
Type d’équipement
-
Diagnostic
-
Description des objets de communication CANopen
-
SDO
-
PDO de réception
-
PDO de transmission
Ces paramètres permettent de configurer le contrôleur LTMR et de communiquer avec lui. Ils font l’objet d’une description détaillée dans les pages qui suivent.
Type d’équipement
Les tableaux suivants fournissent les spécifications pour le paramètre de type d’appareil.
|
Index |
Sous-index |
Accès |
Type d’objet |
Type de données |
Réglage usine |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1000 |
0x00 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Type d’équipement : Bits 16 à 23 = Mode du type d’équipement Bits 00 à 15 = Numéro de profil de l’équipement (profil du module d’E/S) |
Diagnostic
Les tableaux suivants fournissent les spécifications des paramètres de diagnostic :
|
Index |
Sous-index |
Accès |
Type d’objet |
Type de données |
Réglage usine |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1001 |
0x00 |
RO |
VAR |
Non signé 8 |
0x00 |
Registre d’erreurs détectées : Erreur détectée (1) ou aucune erreur détectée (0) Bitfield : peut être détaillé What does this mean? Is it correct?
|
|
0x1003 |
0x00 |
RW |
ARRAY |
Non signé 8 |
0 |
Nombre d’erreurs détectées : Aucune erreur détectée (0) ou une ou plusieurs erreurs détectées (>0) dans l’objet 0x1003; seule 0 la valeur peut être écrite |
|
0x1003 |
0x01 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Champ d’erreur détectée standard 1 : Bits 16 à 23 = Informations supplémentaires (tous les zéros) Bits 00 à 15 = code d’erreur détectée |
|
0x1003 |
0x02 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Champ d’erreur détectée standard 2 : Bits 16 à 23 = Informations supplémentaires (tous les zéros) Bits 00 à 15 = code d’erreur détectée |
|
0x1003 |
0x03 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Champ d’erreur détectée standard 3 : Bits 16 à 23 = Informations supplémentaires (tous les zéros) Bits 00 à 15 = code d’erreur détectée |
|
0x1003 |
0x04 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Champ d’erreur détectée standard 4 : Bits 16 à 23 = Informations supplémentaires (tous les zéros) Bits 00 à 15 = code d’erreur détectée |
|
0x1003 |
0x05 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Champ d’erreur détectée standard 5 : Bits 16 à 23 = Informations supplémentaires (tous les zéros) Bits 00 à 15 = code d’erreur détectée |
Description des objets de communication CANopen
Les tableaux suivants fournissent les spécifications des paramètres des objets de communication CANopen
|
Index |
Sous-index |
Accès |
Type d’objet |
Type de données |
Réglage usine |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1004 |
0x00 |
RO |
ARRAY |
Non signé 32 |
0x00040004 |
Nombre de PDO pris en charge |
|
0x1004 |
0x01 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Nombre de PDO synchrones Bits 16 à 31 = Nombre de PDO de réception pris en charge Bits 00 à 15 = Nombre de PDO de transmission pris en charge |
|
0x1004 |
0x01 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Nombre de PDO asynchrones Bits 16 à 31 = Nombre de PDO de réception pris en charge Bits 00 à 15 = Nombre de PDO de transmission pris en charge |
|
0x1005 |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
0x80 |
Message COB-ID SYNC |
|
0x1006 |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
0x00 |
Durée du cycle de communication en microsecondes |
|
0x1007 |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
0x00 |
Longueur de plage synchrone en microsecondes |
|
0x1008 |
0x00 |
Const |
VAR |
VISIBLE_STRING |
LTM |
Nom du constructeur de l’équipement |
|
0x1009 |
0x00 |
Const |
VAR |
VISIBLE_STRING |
M1.0-ES1.0 |
Version du matériel informatique constructeur |
|
0x100A |
0x00 |
Const |
VAR |
VISIBLE_STRING |
V01.01 |
Version logicielle constructeur :la version indiquée n’est qu’un exemple. |
|
0x100C |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 16 |
0x0000 |
Temps de protection : Par défaut, le protocole de protection de nœud est désactivé. L’unité de cet objet est 1ms. |
|
0x100D |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 8 |
0x00 |
Facteur de durée de vie : Valeur par laquelle est multiplié le temps de protection et qui permet de connaître la durée de vie. |
|
0x1014 |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
$NODEID+ 0x80 |
Message d’urgence COB-ID : COB-ID utilisé pour le service d’urgence |
|
0x1016 |
0x00 |
RO |
ARRAY |
Non signé 8 |
1 |
Temps heartbeat consommateur – Nombre d’entrées |
|
0x1016 |
0x01 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Temps heartbeat consommateur : Bits 16 à 23 = ID du nœud du producteur Bits 00 à 15 = temps heartbeat (unité = 1 ms) Remarque : Un seul producteur de heartbeat peut être configuré ici. Par défaut, aucun producteur n’est affiché. |
|
0x1017 |
0x00 |
RW |
VAR |
Non signé 16 |
0x0000 |
Temps heartbeat producteur : L’unité de cet objet est 1 ms. Par défaut, le contrôleur n’envoie aucun message de Heartbeat. |
|
0x1018 |
0x00 |
RO |
ARRAY |
Non signé 8 |
4 |
Identité de l’objet – Nombre d’entrées |
|
0x1018 |
0x01 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x0300005A |
Identité de l’objet – ID du fournisseur : Cette valeur est propre à chaque constructeur. (« Activité Alimentation et protection ») |
|
0x1018 |
0x02 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
Voir tableau ci-dessous |
Code produit – Permet de déterminer la gamme de produits et le nombre de produits. |
|
0x1018 |
0x03 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00010001 |
Numéro de révisions majeure et mineure |
|
0x1018 |
0x04 |
RO |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Numéro de série |
|
0x1020 |
0x00 |
RO |
ARRAY |
Non signé 32 |
2 |
Vérifier la configuration |
|
0x1020 |
0x01 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Date de configuration |
|
0x1020 |
0x02 |
RW |
VAR |
Non signé 32 |
0x00000000 |
Temps de configuration |
|
0x1029 |
0x00 |
RO |
ARRAY |
Non signé 8 |
1 |
Comportement d’erreur détectée - Nombre de classes d’erreur détectée |
|
0x1029 |
0x01 |
RW |
VAR |
Non signé 8 |
0x00 |
Erreur de communication détectée 0 : préopérationnel / 1 : aucun changement d’état / 2 : arrêté |
Registre 0x1018 : 0x02 est le code produit. Ce registre est utilisé par les outils de configuration afin d’identifier le produit sur le réseau. Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
Objet 1018sub2 |
Avec/Sans module d’extension |
Mode de configuration |
|---|---|---|
|
0x 0000 0030 |
Sans |
Mode À distance |
|
0x 0000 0031 |
Avec |
|
|
0x 0000 0130 |
Sans |
Mode Local |
|
0x 0000 0131 |
Avec |