DOCA0355DE-01

Statistikdaten

Die Tabelle enthält die Statistikdaten für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

RW

X

Einheit

Typ

Gesich.

Beschreibung

0x1676

5751

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

Timer 1 – Istwert

0x1677

5752

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

Timer 2 – Istwert

0x1678

5753

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

Timer 3 – Istwert

0x1679

5754

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

Timer 4 – Istwert

0x167A

5755

1

0x03

R

1

UINT16

N

Zähler 1 – Istwert

0x167B

5756

1

0x03

R

1

UINT16

N

Zähler 2 – Istwert

0x167C

5757

1

0x03

R

1

UINT16

N

Zähler 3 – Istwert

0x167D

5758

1

0x03

R

1

UINT16

N

Zähler 4 – Istwert

0x167E

5759

1

0x03

R

1

UINT16

N

Thermische Überlast – Auslösungszähler

0x167F

5760

1

0x03

R

1

UINT16

N

Blockierter Rotor – Auslösungszähler

0x1680

5761

1

0x03

R

1

UINT16

N

Abgedrosselter Rotor – Auslösungszähler

0x1681

5762

1

0x03

R

1

UINT16

N

Eindeutige Zeit – Überstrom – Auslösungszähler

0x1682

5763

1

0x03

R

1

UINT16

N

Normal Invers – Überstrom – Auslösungszähler

0x1683

5764

1

0x03

R

1

UINT16

N

Kurzzeitüberstrom – Auslösungszähler

0x1684

5765

1

0x03

R

1

UINT16

N

Berechneter Erdschluss – Auslösungszähler

0x1685

5766

1

0x03

R

1

UINT16

N

Gemessener Erdschluss – Auslösungszähler

0x1686

5767

1

0x03

R

1

UINT16

N

Phasen-Unterstrom – Auslösungszähler

0x1687

5768

1

0x03

R

1

UINT16

N

Stromunsymmetrie – Auslösungszähler

0x1688

5769

1

0x03

R

1

UINT16

N

Stromphasenverlust – Auslösungszähler

0x1689

5770

1

0x03

R

1

UINT16

N

Stromphasenumkehr – Auslösungszähler

0x168A

5771

1

0x03

R

1

UINT16

N

Phasen-Unterspannung – Auslösungszähler

0x168B

5772

1

0x03

R

1

UINT16

N

Phasen-Überspannung – Auslösungszähler

0x168C

5773

1

0x03

R

1

UINT16

N

Spannungsphasenverlust – Auslösungszähler

0x168D

5774

1

0x03

R

1

UINT16

N

Spannungsunsymmetrie – Auslösungszähler

0x168E

5775

1

0x03

R

1

UINT16

N

Spannungsphasenumkehr – Auslösungszähler

0x168F

5776

1

0x03

R

1

UINT16

N

Unterfrequenz – Auslösungszähler

0x1690

5777

1

0x03

R

1

UINT16

N

Überfrequenz – Auslösungszähler

0x1691

5778

1

0x03

R

1

UINT16

N

Übermäßige Anlaufzeit – Auslösungszähler

0x1692

5779

1

0x03

R

1

UINT16

N

Kommunikationsverlust – Auslösungszähler

0x1693

5780

1

0x03

R

1

UINT16

N

LTMT Main Unit – Temperatur – Auslösungszähler

0x1694

5781

1

0x03

R

1

UINT16

N

Unterleistung – Auslösungszähler

0x1695

5782

1

0x03

R

1

UINT16

N

Überleistung – Auslösungszähler

0x1696

5783

1

0x03

R

1

UINT16

N

Unterleistungsfaktor – Auslösungszähler

0x1697

5784

1

Reserviert

0x1698

5785

1

0x03

R

1

UINT16

N

Zähler für interne Auslösungen

0x1699

5786

1

0x03

R

1

UINT16

N

HMI Kommunikationsausfall-Auslösezähler

0x169A–0x169D

5787 – 5790

1

Reserviert

0x169E

5791

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 1 – Auslösungszähler

0x169F

5792

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 2 – Auslösungszähler

0x16A0

5793

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 3 – Auslösungszähler

0x16A1

5794

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 4 – Auslösungszähler

0x16A2

5795

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 5 – Auslösungszähler

0x16A3

5796

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 6 – Auslösungszähler

0x16A4

5797

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 7 – Auslösungszähler

0x16A5

5798

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 8 – Auslösungszähler

0x16A6

5799

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 9 – Auslösungszähler

0x16A7

5800

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 10 – Auslösungszähler

0x16A8

5801

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 11 – Auslösungszähler

0x16A9

5802

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 12 – Auslösungszähler

0x16AA

5803

1

Reserviert

0x16AF–0x16C1

5807–5822

1

Reserviert

0x16BE

5823

1

0x03

R

1

UINT16

N

Analogeingang 1 – Auslösungszähler

0x16BF

5824

1

0x03

R

1

UINT16

N

Analogeingang 2 – Auslösungszähler

0x16C0

5825

1

0x03

R

1

UINT16

N

Analogeingang 3 – Auslösungszähler

0x16C1

5826

1

0x03

R

1

UINT16

N

Analogeingang 4 – Auslösungszähler

0x16C2

5827

1

0x03

R

1

UINT16

N

Analogausgang 1

@Updated D5

0x16C3

5828

1

0x03

R

1

UINT16

N

Analogausgang 2

@Updated D5

0x16C4

5829

1

0x03

R

1

UINT16

N

Motorstopp-Fehlererkennung – Auslösungszähler

0x16C5

5830

1

0x03

R

1

UINT16

N

Logiktest unterbrochen – Auslösungszähler

0x16C6

5831

1

0x03

R

1

UINT16

N

Klemmende Reset-Taste – Auslösungszähler

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.