DOCA0355DE-01

Messdaten

Die Tabelle enthält die Messdaten für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Gesich.

Beschreibung

0x157C

5501

2

0x03

R

0,001

A

UINT32

N

L1-RMS-Strom

0x157E

5503

2

0x03

R

0,001

A

UINT32

N

L2-RMS-Strom

0x1580

5505

2

0x03

R

0,001

A

UINT32

N

L3-RMS-Strom

0x1582

5507

2

0x03

R

0,001

A

UINT32

N

Gemessener Erdschlussstrom

0x1584

5509

2

0x03

R

0,001

A

UINT32

N

Berechneter Erdschlussstrom

0x1586

5511

2

0x03

R

0,001

A

UINT32

N

Strommittelwert

0x1588

5513

1

0x03

R

0,01

%

UINT16

N

Stromphasenunsymmetrie

0x1589

5514

1

0x03

R

1

UINT16

N

Stromphasenfolge

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: CT-Verdrahtungsfehler

0x158A

5515

2

0x03

R

0,1

V

UINT32

N

Für einphasige, L1-N-RMS-Spannung

Für dreiphasige, L1-L2-RMS-Spannung

0x158C

5517

2

0x03

R

0,1

V

UINT32

N

L2-L3-RMS-Spannung

0x158E

5519

2

0x03

R

0,1

V

UINT32

N

L3-L1-RMS-Spannung

0x1590

5521

2

0x03

R

0,1

V

UINT32

N

Durchschnittsspannung

0x1592

5523

1

0x03

R

0,01

%

UINT16

N

Spannungsphasenunsymmetrie

0x1593

5524

1

0x03

R

1

UINT16

N

Spannung – Phasenfolge

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

0x1594

5525

1

0x03

R

0,01

Hz

UINT16

N

Netzfrequenz

0x1595

5526

1

0x03

R

0,01

UINT16

N

System-Leistungsfaktor

0x1596

5527

2

0x03

R

0,001

kW

UINT32

N

Gesamtwirkleistung

0x1598

5529

2

0x03

R

0,001

kvar

UINT32

N

Gesamtblindleistung

0x159A

5531

2

0x03

R

0,001

kVA

UINT32

N

Gesamtscheinleistung

0x159C

5533

4

0x03

R

0,001

kWh-

UINT64

J

Gesamtwirkenergie

0x15A0

5537

4

0x03

R

0,001

kvarh

UINT64

J

Gesamtblindenergie

0x15A4

5541

4

0x03

R

0,001

kVAh

UINT64

J

Gesamtscheinenergie

0x15A8

5545

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L1-Strom THD

0x15A9

5546

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L2-Strom THD

0x15AA

5547

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L3-Strom THD

0x15AB

5548

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

Für einphasige, L1-N-Spannung THD

Für dreiphasige, L1-L2-Spannung THD

0x15AC

5549

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L2–L3 Spannung THD

0x15AD

5550

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L3–L1 Spannung THD

0x15AE

5551

1

0x03

R

0,1

°C oder F

UINT16

N

Vom PT100-Sensor gemessene Temperatur*

0x15AF

5552

1

0x03

R

1

Ω

UINT16

N

Vom binären PTC-Sensor gemessene Temperatur

0x15B0

5553 - 5556

3

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.