DOCA0355DE-01

Einstellungen für Digitalausgänge

Beschreibung

Das TeSys Tera system unterstützt maximal 13 Digitalausgänge:

  • Drei Digitalausgänge an der LTMT main unit.

  • Bis zu 10 Digitalausgänge mit LTMT expansion modules.

Jede Digitalausgangseinstellung besteht aus fünf Registern. Die Reihenfolge und die Beschreibung der Einstellungen für Digitalausgang 1 gelten für die anderen Digitalausgänge.

Adresse

Register

Nr.

Beschreibung

0x1211

4626

5

Digitalausgang 1 – Einstellungen

DO 1 an LTMT main unit

0x1216

4631

5

Digitalausgang 2 – Einstellungen

DO 2 an LTMT main unit

0x121B

4636

5

Digitalausgang 3 – Einstellungen

DO 3 an LTMT main unit

0x1220

4641

5

Digitalausgang 4 – Einstellungen

DO 4 an LTMT expansion module

0x1225

4646

5

Digitalausgang 5 – Einstellungen

DO 5 an LTMT expansion module

0x122A

4651

5

Digitalausgang 6 – Einstellungen

DO 6 an LTMT expansion module

0x122F

4656

5

Digitalausgang 7 – Einstellungen

DO 7 an LTMT expansion module

0x1234

4661

5

Digitalausgang 8 – Einstellungen

DO 8 an LTMT expansion module

0x1239

4666

5

Digitalausgang 9 – Einstellungen

DO 9 an LTMT expansion module

0x123E

4671

5

Digitalausgang 10 – Einstellungen

DO 10 an LTMT expansion module

0x1242

4675

5

Digitalausgang 11 – Einstellungen

DO 11 an LTMT expansion module

0x1243

4676

5

Digitalausgang 12 – Einstellungen

DO 12 an LTMT expansion module

0x1248

4681

5

Digitalausgang 13 – Einstellungen

DO 13 an LTMT expansion module

0x124D

4686

5

Reserviert

Die Einstellungen der drei Digitalausgänge an der LTMT main unit entsprechen den Einstellungen von Digitalausgang 1 bis Digitalausgang 3.

Die Einstellungen der Digitalausgänge an einem LTMT expansion module werden entsprechend der Konfiguration der Expansion Unit definiert.

Beispiel: Wenn das TeSys Tera system aus Folgendem besteht:

  • Eine LTMT main unit

  • Einer LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit mit zwei Digitalausgängen, konfiguriert als Expansion Unit 1

Dann

  • Gelten die Einstellungen von Digitalausgang 1 bis Digitalausgang 3 für DO1 bis DO3 an der LTMT main unit.

  • Gelten die Einstellungen von Digitalausgang 4 und Digitalausgang 5 für DO4 und DO5 an der LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit.

Digitalausgang 1 – Einstellungen

Die Tabelle enthält die Register für die Einstellungen der Digitalausgänge.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x1211 4626 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Aktiv hoch

1: Aktiv niedrig

0

J

Digitalausgang 1 – aktiver Typ

0x1212 4627 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0–65535
(Schritt 1)

504

J

Digitalausgang 1 – Eingangsquelle
0x1213 4628 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0–12
(Schritt 1)

7

J

Digitalausgang 1 – Tag
0x1214 4629 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Ebene

1: Impuls

0

J

Digitalausgang 1 – Ausgangstyp
0x1215 4630 1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1 ms UINT16

0–60000
(Schritt 10)

0

J

Digitalausgang 1 – Impulszeit

Digitalausgang – Tag

Die Tabelle enthält die Ausgangsquelle für die Einstellungen der Digitalausgänge.

Registerwert Digitalausgang – Tag

0

Sonstige

1

Gerät intern – DO

2

Auslösung – DO

3

Alarm – DO

4

Ansprechwert – DO

5

Sperre – DO

6

Block – OP

7

CNTR OP 1

8

CNTR OP 2

9

CNTR OP 3

10

CNTR OP 4

11

CNTR OP 5

12

CNTR OP 6

Digitalausgang – Eingangsquelle

Die Tabelle enthält die Aus-/Eingangsquelle für die Einstellungen der Digitalausgänge.

Registerwert

Digitalausgang – Eingangsquelle

0

Keine

1

Feste 0

2

Feste 1

3–6

Reserviert

7

Reset-Taste an der LTMT main unit

8

DI 1

9

DI 2

10

DI 3

11

DI 4

12

DI 5

13

DI 6

14

DI 7

15

DI 8

16

DI 9

17

DI 10

18

DI 11

19

DI 12

20

DI 13

21

DI 14

22

DI 15

23

DI 16

24

DI 17

25

DI 18

26

DI 19

27

DI 20

28

DI 21

29

DI 22

30

DI 23

31

DI 24

32–39

Reserviert

40

DO 1

41

DO 2

42

DO 3

43

DO 4

44

DO 5

45

DO 6

46

DO 7

47

DO 8

48

DO 9

49

DO 10

50

DO 11

51

DO 12

52

DO 13

53–231

Reserviert

232

Ansprechwert-Status

233

Alarmstatus

234

Auslösestatus

235

Motorstopp-Fehlererkennung

236

Reserviert

237

Blockausgang

238–247

Reserviert

248

Motorstopp

249

Motorstart

250

Motorbetrieb

251

Motorsperre

252–263

Reserviert

264

Alarm bei thermischer Überlast

265

Blockierter Rotor – Alarm

266

Abgedrosselter Rotor – Alarm

267

Unabhängiger Überstrom – Alarm

268

Normal inverser Überstrom – Alarm

269

Kurzzeitüberstrom – Alarm

270

Berechneter Erdschlussstrom – Alarm

271

Gemessener Erdschlussstrom – Alarm

272

Unterstrom – Alarm

273

Stromunsymmetrie – Alarm

274

Stromphasenverlust – Alarm

275

Stromphasenumkehr – Alarm

276

Unterspannung – Alarm

277

Überspannung – Alarm

278

Spannungsphasenverlust – Alarm

279

Spannungsunsymmetrie – Alarm

280

Spannungsphasenumkehr – Alarm

281

Unterfrequenz – Alarm

282

Überfrequenz – Alarm

283

Reserviert

284

Kommunikationsverlust – Alarm

285

Übertemperatur – Alarm

286

Unterleistung – Alarm

287

Überleistung – Alarm

288

Unterleistungsfaktor – Alarm

289–290

Reserviert

291

HMI-Kommunikationsverlust – Alarm

292–295

Reserviert

296

Thermische Überlast – Ansprechwert

297

Blockierter Rotor – Ansprechwert

298

Abgedrosselter Rotor – Ansprechwert

299

Unabhängiger Überstrom – Ansprechwert

300

Normal inverser Überstrom – Ansprechwert

301

Kurzzeitüberstrom – Ansprechwert

302

Berechneter Erdschlussstrom – Ansprechwert

303

Gemessener Erdschlussstrom – Ansprechwert

304

Unterstrom – Ansprechwert

305

Stromunsymmetrie – Ansprechwert

306

Stromphasenverlust – Ansprechwert

307

Stromphasenumkehr – Ansprechwert

308

Unterspannung – Ansprechwert

309

Überspannung – Ansprechwert

310

Spannungsphasenverlust – Ansprechwert

311

Spannungsunsymmetrie – Ansprechwert

312

Spannungsphasenumkehr – Ansprechwert

313

Unterfrequenz – Ansprechwert

314

Überfrequenz – Ansprechwert

315

Übermäßige Anlaufzeit – Ansprechwert

316

Kommunikationsverlust – Ansprechwert

317

Übertemperatur – Ansprechwert

318

Unterleistung – Ansprechwert

319

Überleistung – Ansprechwert

320

Unterleistungsfaktor – Ansprechwert

321

Reserviert

322

Gerät intern – Ansprechwert

323

HMI-Kommunikationsverlust – Ansprechwert

324–327

Reserviert

328

Thermische Überlast – Auslösung

329

Blockierter Rotor – Auslösung

330

Abgedrosselter Rotor – Auslösung

331

Unabhängiger Überstrom – Auslösung

332

Normal inverser Überstrom – Auslösung

333

Kurzzeitüberstrom – Auslösung

334

Berechneter Erdschlussstrom – Auslösung

335

Gemessener Erdschlussstrom – Auslösung

336

Unterstrom – Auslösung

337

Stromunsymmetrie – Auslösung

338

Stromphasenverlust – Auslösung

339

Stromphasenumkehr – Auslösung

340

Unterspannung – Auslösung

341

Überspannung – Auslösung

342

Spannungsphasenverlust – Auslösung

343

Spannungsunsymmetrie – Auslösung

344

Spannungsphasenumkehr – Auslösung

345

Unterfrequenz – Auslösung

346

Überfrequenz – Auslösung

347

Übermäßige Anlaufzeit – Auslösung

348

Kommunikationsverlust – Auslösung

349

Übertemperatur – Auslösung

350

Unterleistung – Auslösung

351

Überleistung – Auslösung

352

Unterleistungsfaktor – Auslösung

353

Reserviert

354

Gerät intern – Auslösung

355

HMI-Kommunikationsverlust – Auslösung

356–359

Reserviert

360

Verriegelung 1 – Alarm

361

Verriegelung 2 – Alarm

362

Verriegelung 3 – Alarm

363

Verriegelung 4 – Alarm

364

Verriegelung 5 – Alarm

365

Verriegelung 6 – Alarm

366

Verriegelung 7 – Alarm

367

Verriegelung 8 – Alarm

368

Verriegelung 9 – Alarm

369

Verriegelung 10 – Alarm

370

Verriegelung 11 – Alarm

371

Verriegelung 12 – Alarm

372–375

Reserviert

376

Verriegelung 1 – Ansprechwert

377

Verriegelung 2 – Ansprechwert

378

Verriegelung 3 – Ansprechwert

379

Verriegelung 4 – Ansprechwert

380

Verriegelung 5 – Ansprechwert

381

Verriegelung 6 – Ansprechwert

382

Verriegelung 7 – Ansprechwert

383

Verriegelung 8 – Ansprechwert

384

Verriegelung 9 – Ansprechwert

385

Verriegelung 10 – Ansprechwert

386

Verriegelung 11 – Ansprechwert

387

Verriegelung 12 – Ansprechwert

388–391

Reserviert

392

Verriegelung 1 – Auslösung

393

Verriegelung 2 – Auslösung

394

Verriegelung 3 – Auslösung

395

Verriegelung 4 – Auslösung

396

Verriegelung 5 – Auslösung

397

Verriegelung 6 – Auslösung

398

Verriegelung 7 – Auslösung

399

Verriegelung 8 – Auslösung

400

Verriegelung 9 – Auslösung

401

Verriegelung 10 – Auslösung

402

Verriegelung 11 – Auslösung

403

Verriegelung 12 – Auslösung

404–407

Reserviert

408

AI1-Alarm

409

AI2-Alarm

410

AI3-Alarm

411

AI4-Alarm

412–423

Reserviert

424

AI1-Ansprechwert

425

AI2-Ansprechwert

426

AI3-Ansprechwert

427

AI4-Ansprechwert

428–439

Reserviert

440

AI1-Auslösung

441

AI2-Auslösung

442

AI3-Auslösung

443

AI4-Auslösung

444–503

Reserviert

504

Schützausgang 1

505

Schützausgang 2

506

Schützausgang 3

507

Schützausgang 4

508

Schützausgang 5

509–535

Reserviert

536

Motor – Rechtslauf

537

Motor – Linkslauf

538

Motor – Schneller Rechtslauf

539

Motor – Schneller Linkslauf

540

Motor läuft im Stern (Rechtslauf)

541

Motor läuft im Dreieck (Rechtslauf)

542

Motor läuft im Stern (Linkslauf)

543

Motor läuft im Dreieck (Linkslauf)

544

Motor in Stern-Dreieck-Umschaltung (Rechtslauf)

545

Motor in Stern-Dreieck-Umschaltung (Linkslauf)

546

Verriegelungszeit – aktiv

547

Umschaltung – Pause aktiv

548–551

Reserviert

552

Status – Zulässiger Befehl 1

553

Status – Zulässiger Befehl 2

554

Status – Zulässiger Befehl 3

555

Status – Zulässiger Befehl 4

556

Status – Zulässiger Befehl 5

557

Status – Zulässiger Befehl 6

558

Status – Zulässiger Befehl 7

559

Status – Zulässiger Befehl 8

560–583

Reserviert

584

Keine Spannung – Sperre

585

Unterspannung – Sperre

586

Auslösesperre

587

Thermische Sperre

588

Max. Starts – Sperre

589

Verriegelung 1 – Sperre

590

Verriegelung 2 – Sperre

591

Verriegelung 3 – Sperre

592

Verriegelung 4 – Sperre

593

Verriegelung 5 – Sperre

594

Verriegelung 6 – Sperre

595

Verriegelung 7 – Sperre

596

Verriegelung 8 – Sperre

597

Verriegelung 9 – Sperre

598

Verriegelung 10 – Sperre

599

Verriegelung 11 – Sperre

600

Verriegelung 12 – Sperre

601

Lokaler DI – Stopp – Sperre

602

Dezentraler DI – Stopp – Sperre

603

Kommunikation – Stopp – Sperre

604

Forcierter Stopp – Sperre

605

Anti-Backspin – Sperre (Rücklaufsperre)

606

Reserviert

607

Richtungsänderung – Sperre

608

Drehzahländerung – Sperre

609

Benutzerspezifischer Stopp – Sperre

610–615

Reserviert

616

Sensor Module – Kommunikationsfehler erkannt

617

Expansion Unit – Kommunikationsfehler erkannt

618

Reserviert

619

EEPROM-Schnittstellenfehler erkannt

620

EEPROM-Prüfsummenfehler erkannt

621

Konfigurationsfehler erkannt

622

Reserviert

623

Interne Temperatur – schwerwiegender Fehler erkannt

624

Watchdog-Timeout erkannt

625–627

Reserviert

628

Energieregister-Überlauf

629

Fehler bei der Initialisierung der Expansion Unit erkannt

630

RTC-Initialisierungsfehler erkannt

631

Interne Temperatur – behebbarer Fehler erkannt

632–647

Reserviert

648

SM Watchdog-Timeout erkannt

649

ADC-Konvertierungsfehler erkannt

650

Flash-Fehler erkannt

651

Reserviert

652

Spannungskonfiguration nicht erkannt

653

Reserviert

654

Kalibrierungsfehler erkannt

655

VL1-Messfehler erkannt

656

VL2-Messfehler erkannt

657

VL3-Messfehler erkannt

658

IL1 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt

659

IL1 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt

660

IL2 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt

661

IL2 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt

662

IL3 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt

663

IL3 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt

664–679

Reserviert

680

Modbus RTU/Profibus-Port – Keine Kommunikation

681

HMI-Port – Keine Kommunikation

682–65535

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.