DOCA0355DE-01

Überleistungsschutz

Die Tabelle enthält den Überleistungsschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0E5E

3679

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm + Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

0x0E5F

3680

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%P

%P = % der Nennleistung.

Die Nennleistung (Pn) wird von der LTMT main unit von den Systemeinstellungen berechnet: Pn = VT primär * Volllaststrom.

Bei Motorabgängen mit zwei Drehzahlen beträgt die Nennleistung:

  • Pn1 = VT primär * Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 1 oder niedriger Drehzahl läuft.

  • Pn2 = VT primär * Drehzahl 2 – Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 2 oder hoher Drehzahl läuft.

*

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

110

J

Ansprechwert

0x0E60

3681

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

0x0E61

3682

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%P

%P = % der Nennleistung.

Die Nennleistung (Pn) wird von der LTMT main unit von den Systemeinstellungen berechnet: Pn = VT primär * Volllaststrom.

Bei Motorabgängen mit zwei Drehzahlen beträgt die Nennleistung:

  • Pn1 = VT primär * Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 1 oder niedriger Drehzahl läuft.

  • Pn2 = VT primär * Drehzahl 2 – Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 2 oder hoher Drehzahl läuft.

*

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

110

J

Alarmstufe

0x0E62

3683

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0E63

3684

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0E64

3685

1

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.