DOCA0355DE-01

Thermischer Überlastschutz

Die Tabelle enthält den thermischen Überlastschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0DAC

3501

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm + Auslösung

3

J

Funktionseinstellung

0x0DAD

3502

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,01

UINT16

100–150
(Schritt 5)

115

J

Leistungsfaktor

0x0DAE

3503

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

5–40
(Schritt 5)

10

J

Auslöseklasse

0x0DAF

3504

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%TM*

UINT16

80–100
(Schritt 5)

80

J

Alarmstufe

0x0DB0

3505

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

8

J

Reset-Modus*

0x0DB1

3506

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%TM*

UINT16

30–95
(Schritt 5)

90

J

Schwellwert für Rückstellung bei thermischem Fehler

0x0DB2

3507

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%TM*

UINT16

5–100
(Schritt 5)

90

J

Startsperren-Stufe

0x0DB3

3508

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Abkühlfunktion

0x0DB4

3509

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Abkühlzeit

0x0DB5

3510

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Pausenfunktion

0x0DB6

3511

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Pausenzeit

0x0DB7

3512

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Blockfunktion

0x0DB8

3513

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%TM*

UINT16

80–95
(Schritt 5)

80

J

Blockstufe

0x0DB9

3514

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Blockzeit

0x0DBA

3515

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Zusatzlüfter

0x0DBB

3516

3

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.