DOCA0355DE-01

LTMT-HMI-Porteinstellungen

Die Tabelle enthält die HMI-Porteinstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x112F

4400

1

0x03,0x10

R/W

1

UINT16

1–247
(Schritt 1)

1

J

Knotenadresse

0x1130

4401

1

0x03,0x10

R/W

1

UINT16

0: Keine

1: Ungerade

2: Gerade

2

J

Modbus-Parität

0x1131

4402

1

0x03,0x10

R/W

1 Bit/s

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

J

Baudrate

0x1132

4403

1

0x03,0x10

R/W

1

UINT16

0: Standardeinstellung

1: Programmierbar

N

Funktionstasten

0x1133

4404

1

0x03,0x10

R/W

1

s

UINT16

1–6000
(Schritt 1)

1

J

Timeout

0x1134 4405 1 0x03,0x10 R/W BITMAP

0: Big-Endian

1: Little-Endian

0 J Byte-Format

HINWEIS: Wenn die LTMTCUF control operator unit mit dem HMI-Port verbunden ist, muss der HMI-Port wie folgt konfiguriert werden:
  • Knotenadresse: 1

  • Baudrate: 19200 Bit/s

  • Parität: Gerade

  • Endianness: Big-Endian

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.