DOCA0275KO-01

계측 데이터

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 계측 데이터가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

Svd

설명

0x157C

5501

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

L1 RMS 전류

0x157E

5503

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

L2 RMS 전류

0x1580

5505

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

L3 RMS 전류

0x1582

5507

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

측정된 접지 전류

0x1584

5509

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

계산된 접지 전류

0x1586

5511

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

평균 전류

0x1588

5513

1

0x03

R

0.01

%

UINT16

N

전류 불균형

0x1589

5514

1

0x03

R

1

UINT16

N

전류 위상 시퀀스

  • 0: -

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: CT 배선 오류

0x158A

5515

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

단상의 경우, L1-N RMS 전압

3상의 경우, L1-L2 RMS 전압

0x158C

5517

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

L2-L3 RMS 전압

0x158E

5519

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

L3-L1 RMS 전압

0x1590

5521

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

평균 전압

0x1592

5523

1

0x03

R

0.01

%

UINT16

N

전압 불균형

0x1593

5524

1

0x03

R

1

UINT16

N

전압 위상 시퀀스

  • 0: -

  • 1: L123

  • 2: L132

0x1594

5525

1

0x03

R

0.01

Hz

UINT16

N

시스템 주파수

0x1595

5526

1

0x03

R

0.01

UINT16

N

시스템 역률

0x1596

5527

2

0x03

R

0.001

kW

UINT32

N

총 유효 전력

0x1598

5529

2

0x03

R

0.001

kvar

UINT32

N

총 무효 전력

0x159A

5531

2

0x03

R

0.001

kVA

UINT32

N

총 피상 전력

0x159C

5533

4

0x03

R

0.001

kWh

UINT64

Y

총 유효 에너지

0x15A0

5537

4

0x03

R

0.001

kvarh

UINT64

Y

총 무효 에너지

0x15A4

5541

4

0x03

R

0.001

kVAh

UINT64

Y

총 피상 에너지

0x15A8

5545

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L1 전류 THD

0x15A9

5546

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L2 전류 THD

0x15AA

5547

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L3 전류 THD

0x15AB

5548

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

단상의 경우, L1-N 전압 THD

3상의 경우, L1-L2 전압 THD

0x15AC

5549

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L2–L3 전압 THD

0x15AD

5550

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L3–L1 전압 THD

0x15AE

5551

1

0x03

R

0.1

°C 또는 F

UINT16

N

PT100 센서로 측정된 온도*

0x15AF

5552

1

0x03

R

1

Ω

UINT16

N

바이너리 PTC 센서로 측정된 온도

0x15B0

5553~5556

3

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.