DOCA0355ZH-01

数字量输入设置

描述

TeSys Tera system 支持最多 32 个数字量输入:

  • LTMT main unit 有四个数字量输入。
  • LTMT expansion modules 最多有 28 个数字量输入。

每个数字量输入设置都包含 3 个寄存器。数字量输入 1 的设置顺序和描述也适用于其他数字量输入。
地址 寄存器 数量 描述 DI 位置

0x1194

4501

3

数字量输入 1 设置

LTMT main unit 上的 DI1

0x1197

4504

3

数字量输入 2 设置

LTMT main unit 上的 DI2

0x119A

4507

3

数字量输入 3 设置

LTMT main unit 上的 DI3

0x119D

4510

3

数字量输入 4 设置

LTMT main unit 上的 DI4

0x11A0

4513

3

数字量输入 5 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11A3

4516

3

数字量输入 6 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11A6

4519

3

数字量输入 7 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11A9

4522

3

数字量输入 8 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11AC

4525

3

数字量输入 9 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11AF

4528

3

数字量输入 10 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11B2

4531

3

数字量输入 11 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11B5

4534

3

数字量输入 12 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11B8

4537

3

数字量输入 13 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11BB

4540

3

数字量输入 14 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11BE

4543

3

数字量输入 15 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11C1

4546

3

数字量输入 16 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11C4

4549

3

数字量输入 17 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11C7

4552

3

数字量输入 18 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11CA

4555

3

数字量输入 19 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11CD

4558

3

数字量输入 20 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11D0

4561

3

数字量输入 21 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11D3

4564

3

数字量输入 22 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11D6

4567

3

数字量输入 23 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11D9

4570

3

数字量输入 24 设置

LTMT expansion module 上的 DI

0x11DC-0x11F1

4573-4594

3

保留

LTMT main unit 上的四个数字量输入的设置对应于数字量输入 1 到数字量输入 4 的设置。

LTMT expansion module 上的数字量输入的设置根据 Expansion Unit 配置进行定义。

示例:如果 TeSys Tera system 由以下组件组成:

  • 一个 LTMT main unit

  • 一个 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit,其具有四个数字量输入,配置为 Expansion Unit 1。

  • 数字量输入 1 设置到数字量输入 4设置适用于 LTMT main unit 上的 DI1 至 DI4。
  • 数字量输入 5 设置到数字量输入 8 设置适用于 LTMTIN42 Expansion Unit 上的 DI5 至 DI8。

数字量输入 1 设置

下表列出了适用于数字量输入设置的寄存器。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x1194 4501 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:高位激活

1:低位激活

0

Y

数字量输入 1 触发类型

0x1195 4502 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0–38
(步长 1)

4

Y

数字量输入 1 输入源
0x1196 4503 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1 ms UINT16

1–60000
(步长 10)

10

Y

数字量输入 1 验证时间

DI 输入源

下表列出了适用于数字量输入设置的输入源。

寄存器值 DI 输入源

0

其他

1

脱扣复位 DI

2

断路器合闸 DI

3

断路器分闸 DI

4

Local-START> DI

5

Local-START>> DI

6

Local-STOP DI

7

Local-START< DI

8

Local-START<< DI

9

Remote-START> DI

10

Remote-START>> DI

11

Remote-STOP DI

12

Remote-START< DI

13

Remote-START<< DI

14

联锁 1

15

联锁 2

16

联锁 3

17

联锁 4

18

联锁 5

19

联锁 6

20

联锁 7

21

联锁 8

22

联锁 9

23

联锁 10

24

联锁 11

25

联锁 12

26

接触器断开 DI

27

运行 DI

28

功能块输入

29

逻辑测试 DI

30

模式选择 1

31

模式选择 2

32

速度变化

33

强制启动

34

强制停止

35

无脱扣自检

36

脱扣自检

37

保留

38

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?