Paramètres des entrées numériques
Description
Le TeSys Tera system prend en charge jusqu'à 32 entrées numériques :
- Quatre entrées numériques sur LTMT main unit.
- Jusqu'à 28 entrées numériques avec LTMT expansion modules.
| Adresse | Registre | No. | Description | Emplacement DI |
|---|---|---|---|---|
|
0x1194 |
4501 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 1 |
DI1 sur LTMT main unit |
|
0x1197 |
4504 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 2 |
DI2 sur LTMT main unit |
|
0x119A |
4507 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 3 |
DI3 sur LTMT main unit |
|
0x119D |
4510 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 4 |
DI4 sur LTMT main unit |
|
0x11A0 |
4513 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 5 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11A3 |
4516 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 6 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11A6 |
4519 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 7 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11A9 |
4522 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 8 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11AC |
4525 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 9 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11AF |
4528 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 10 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11B2 |
4531 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 11 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11B5 |
4534 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 12 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11B8 |
4537 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 13 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11BB |
4 540 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 14 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11BE |
4543 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 15 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11C1 |
4546 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 16 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11C4 |
4549 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 17 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11C7 |
4552 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 18 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11CA |
4555 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 19 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11CD |
4558 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 20 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11D0 |
4561 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 21 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11D3 |
4564 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 22 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11D6 |
4567 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 23 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11D9 |
4570 |
3 |
Paramètres de l'entrée numérique 24 |
DI sur LTMT expansion module |
|
0x11DC-0x11F1 |
4573-4594 |
3 |
– |
Réservé |
Les paramètres des quatre entrées logiques de LTMT main unit correspondent aux paramètres des entrées numériques 1 à 4.
Les paramètres des entrées numériques d'un module LTMT expansion module sont définis en fonction de la configuration du module.
Exemple : Prenons un TeSys Tera system constitué des éléments suivants :
-
Un LTMT main unit.
-
Un LTMT Expansion Unit LTMTIN42 BD/FM à quatre entrées numériques, configuré comme Expansion Unit 1.
Alors,
- Les paramètres des entrées numériques 1 à 4 s'appliquent aux entrées DI1 à DI4 de LTMT main unit.
-
Les paramètres des entrées numériques 5 à 8 s'appliquent aux entrées DI5 à DI8 de l'unité LTMTIN42.
Paramètres de l'entrée numérique 1
Le tableau suivant présente les registres des paramètres de l'entrée numérique.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X | Unité |
Type |
Plage | Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1194 | 4501 | 1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Active, haute 1 : Active, basse |
0 |
O |
Type de déclenchement entrée numérique 1 |
| 0x1195 | 4502 | 1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0-38 |
4 |
O |
Source de l'entrée numérique 1 |
| 0x1196 | 4503 | 1 |
0x03, |
L/E |
1 | ms | UINT16 |
1-60000 |
10 |
O |
Temps de validation de l'entrée numérique 1 |
Source entrée numérique
Le tableau suivant indique la source des paramètres d'entrée logique.
| Valeur de registre | Source de l'entrée numérique |
|---|---|
|
0 |
Autre |
|
1 |
DI réinitialisation de déclenchement |
|
2 |
DI fermeture disjoncteur |
|
3 |
DI ouverture disjoncteur |
|
4 |
DI DEMARRAGE-local> |
|
5 |
DI DEMARRAGE-local>> |
|
6 |
DI ARRET-local |
|
7 |
DI DEMARRAGE-local< |
|
8 |
DI DEMARRAGE-local<< |
|
9 |
DI DEMARRAGE-distant> |
|
10 |
DI DEMARRAGE-distant>> |
|
11 |
DI ARRET-distant |
|
12 |
DI DEMARRAGE-distant< |
|
13 |
DI DEMARRAGE-distant<< |
|
14 |
Interverrouillage 1 |
|
15 |
Interverrouillage 2 |
|
16 |
Interverrouillage 3 |
|
17 |
Interverrouillage 4 |
|
18 |
Interverrouillage 5 |
|
19 |
Interverrouillage 6 |
|
20 |
Interverrouillage 7 |
|
21 |
Interverrouillage 8 |
|
22 |
Interverrouillage 9 |
|
23 |
Interverrouillage 10 |
|
24 |
Interverrouillage 11 |
|
25 |
Interverrouillage 12 |
|
26 |
DI ouverture contacteur |
|
27 |
DI marche |
|
28 |
Block Input |
|
29 |
DI test logique |
|
30 |
Sélection mode 1 |
|
31 |
Sélection mode 2 |
|
32 |
Changement de vitesse |
|
33 |
Démarrage forcé |
|
34 |
Arrêt forcé |
|
35 |
Auto-test sans déclenchement |
|
36 |
Auto-test avec déclenchement |
|
37 |
Réservé |
|
38 |
Aucun |