系统设置
下表列出了 Modbus RTU 通讯的系统设置。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
X | 单位 |
类型 |
范围 | 缺省值 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1164 |
4453 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1–1000 (步长 1) |
1 |
Y |
相 CT 一次电流 |
|
0x1165 |
4454 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1–5 (步长 4) |
1 |
Y |
相 CT 二次电流 |
|
0x1166 |
4455 |
2 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
保留 |
|
0x1168 |
4457 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1–1000 (步长 1) |
1 |
Y |
速度 2 CT 一次电流 |
|
0x1169 |
4458 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1–5 (步长 4) |
1 |
Y |
速度 2 CT 二次电流 |
|
0x116A-0x116C |
4459-4461 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
保留 |
|
0x116D |
4462 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
0.1 |
V |
UINT16 |
1100–6900 (步长 1) |
4150 |
Y |
标称电压 (Vn) |
|
0x116E |
4463 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:50Hz 1:60Hz |
0 |
Y |
标称频率 (Fn) |
|
0x116F |
4464 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:L123 1:L132 |
0 |
Y |
相位旋转 |
|
0x1170 |
4465 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:禁用 1:启用 |
1 |
Y |
电压输入* |
|
0x1171 |
4466 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
保留 |
|
0x1172 |
4467 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
0.1 |
A |
UINT16 |
1–10000 (步长 1) |
25 |
Y |
满载电流 (FLC1) |
|
0x1173 |
4468 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
0.1 |
A |
UINT16 |
1–10000 (步长 1) |
25 |
Y |
速度 2 满载电流 (FLC2) |
|
0x1174 |
4469 |
1 | 0x03、 0x10 |
RW |
0 |
– |
UINT16 |
1–10 (步长 1) |
1 | N | 相 CT 二次流过 |
|
0x1175 |
4470 |
1 | 0x03、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1–10 (步长 1) |
1 | N | 速度 2 相二次流过 |
| 0x1176 |
4471 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
保留 |
| 0x1179 |
4474 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:禁用 1:启用 |
1 |
Y |
测试模式 |
| 0x117A |
4475 |
1 |
0x03、 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0:否 1:是 |
0 |
Y |
测试期间忽略联锁 |