检测到的模块
下表列出了为 Modbus RTU 通讯检测到的模块。
|
地址 |
寄存器 |
数量 |
功能代码 |
RW |
类型 |
Svd |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2400 |
9217 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 类型 |
|
0x2401 |
9218 |
1 | – | – | – | – |
保留 |
|
0x2402 |
9219 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2403 |
9220 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2404 |
9221 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2405 |
9222 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2406 |
9223 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N |
LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 类型
下表列出了为 Modbus RTU 通讯使用的传感器模块的类型。
|
寄存器值 |
型号 |
传感器模块 |
电流范围 |
电压范围 |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
– |
无 |
– |
– |
|
1–2 |
– |
无 |
– |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT 水平模块 |
0.3-3 A |
– |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV 水平模块 |
0.3-3 A |
60~690 V |
|
5–6 |
– |
保留 |
– |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT 水平模块 |
2.5-25 A |
– |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV 水平模块 |
2.5–25 A |
60~690 V |
|
9–10 |
– |
保留 |
– |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT 水平模块 |
10-100 A |
– |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV 水平模块 |
10-100 A |
60~690 V |
|
13–14 |
– |
保留 |
– |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块 |
0.3-3 A |
60~600 V |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块 |
2.5–25 A |
60~600 V |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块 |
10-100 A |
60~600 V |
LTMT Expansion Unit 类型
下表列出了为 Modbus RTU 通讯使用的 Expansion Unit 的类型。
|
寄存器值 |
型号 |
Expansion Unit |
DI 额定值 |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
无 |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI 和 2 DO |
100/240 Vac/Vdc |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI 和 2 DO |
24 Vdc |
|
3–6 |
– |
保留 |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI 和 1 AO |
– |
|
8 |
– |
保留 |
– |