Paramètres système
Le tableau suivant présente les paramètres système pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X | Unité |
Type |
Plage | Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1164 |
4453 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-1000 (intervalle 1) |
1 |
O |
Primaire CT phase |
|
0x1165 |
4454 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-5 (intervalle 4) |
1 |
O |
Secondaire CT phase |
|
0x1166 |
4455 |
2 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
|
0x1168 |
4457 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-1000 (intervalle 1) |
1 |
O |
Primaire CT vitesse 2 |
|
0x1169 |
4458 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-5 (intervalle 4) |
1 |
O |
Secondaire CT vitesse 2 |
|
0x116A-0x116C |
4459-4461 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
|
0x116D |
4462 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
0,1 |
V |
UINT16 |
1100-6900 (intervalle 1) |
4150 |
O |
Tension nominale (Vn) |
|
0x116E |
4463 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : 50 Hz 1 : 60 Hz |
0 |
O |
Fréquence nominale (Fn) |
|
0x116F |
4464 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : L123 1 : L132 |
0 |
O |
Rotation des phases |
|
0x1170 |
4465 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Désactiver 1 : Activer |
1 |
O |
Entrée de tension* |
|
0x1171 |
4466 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
|
0x1172 |
4467 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
0,1 |
A |
UINT16 |
1-10000 (intervalle 1) |
25 |
O |
Courant pleine charge (FLC1) |
|
0x1173 |
4468 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
0,1 |
A |
UINT16 |
1-10000 (intervalle 1) |
25 |
O |
Courant pleine charge vitesse 2 (FLC2) |
|
0x1174 |
4469 |
1 | 0x03, 0x10 |
L/E |
0 |
– |
UINT16 |
1-10 (intervalle 1) |
1 | N | Passes secondaire CT phase |
|
0x1175 |
4470 |
1 | 0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
1-10 (intervalle 1) |
1 | N | Passes secondaire CT phase vitesse 2 |
| 0x1176 |
4471 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
| 0x1179 |
4474 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Désactiver 1 : Activer |
1 |
O |
Mode test |
| 0x117A |
4475 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Non 1 : Oui |
0 |
O |
Contournement des interverrouillages pendant un test |