DOCA0355EN-01

Configuración del sistema

En la tabla se muestra la configuración del sistema para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x1164

4453

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-1000
(paso 1)

1

Primario del TC de fase

0x1165

4454

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-5
(paso 4)

1

Secundario del TC de fase

0x1166

4455

2

Reservado

0x1168

4457

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-1000
(paso 1)

1

Primario del TC en velocidad 2

0x1169

4458

1

0x03,
0x10

L/E

1

A

UINT16

1-5
(paso 4)

1

Secundario del TC en velocidad 2

0x116A-0x116C

4459-4461

3

Reservado

0x116D

4462

1

0x03,
0x10

L/E

0,1

V

UINT16

1100-6900
(paso 1)

4150

Tensión nominal (Vn)

0x116E

4463

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0: 50 Hz

1: 60 Hz

0

Frecuencia nominal (Fn)

0x116F

4464

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0: L123

1: L132

0

Rotación de fase

0x1170

4465

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: Habilitado

1

Entrada de tensión

Parámetro aplicable solo para los módulos sensores LTMTCTV.

Si el parámetro de entrada de tensión está deshabilitado, TeSys Tera system no proporcionará protecciones ni mediciones de tensión.

*

0x1171

4466

1

Reservado

0x1172

4467

1

0x03,
0x10

L/E

0,1

A

UINT16

1-10 000
(paso 1)

25

Corriente a plena carga (FLC1)

0x1173

4468

1

0x03,
0x10

L/E

0,1

A

UINT16

1-10 000
(paso 1)

25

Corriente a plena carga de velocidad 2 (FLC2)

0x1174

4469

1 0x03,
0x10

L/E

0

UINT16

1-10
(paso 1)
1 NO Pases del secundario del TC de fase

0x1175

4470

1 0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-10
(paso 1)
1 NO Pases del secundario de fase en velocidad 2
0x1176

4471

3

Reservado

0x1179

4474

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: Habilitado

1

Modo de prueba

0x117A

4475

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0: No

1: Sí

0

Interbloqueos de derivación durante la prueba

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?