시스템 설정
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 시스템 설정이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X | 단위 |
유형 |
범위 | 기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1164 |
4453 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1~1000 (1 단계) |
1 |
Y |
위상 CT 일차 |
|
0x1165 |
4454 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1~5 (4 단계) |
1 |
Y |
위상 CT 이차 |
|
0x1166 |
4455 |
2 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x1168 |
4457 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1~1000 (1 단계) |
1 |
Y |
속도 2 CT 일차 |
|
0x1169 |
4458 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
A |
UINT16 |
1~5 (4 단계) |
1 |
Y |
속도 2 CT 이차 |
|
0x116A~0x116C |
4459~4461 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x116D |
4462 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
0.1 |
V |
UINT16 |
1100~6900 (1 단계) |
4150 |
Y |
공칭 전압(Vn) |
|
0x116E |
4463 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 50Hz 1: 60Hz |
0 |
Y |
공칭 주파수(Fn) |
|
0x116F |
4464 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: L123 1: L132 |
0 |
Y |
위상 회전 |
|
0x1170 |
4465 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 비활성화 1: 활성화 |
1 |
Y |
전압 입력* |
|
0x1171 |
4466 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x1172 |
4467 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
0.1 |
A |
UINT16 |
1~10000 (1 단계) |
25 |
Y |
전부하 전류(FLC1) |
|
0x1173 |
4468 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
0.1 |
A |
UINT16 |
1~10000 (1 단계) |
25 |
Y |
속도 2 전부하 전류(FLC2) |
|
0x1174 |
4469 |
1 | 0x03, 0x10 |
RW |
0 |
– |
UINT16 |
1~10 (1 단계) |
1 | N | 위상 CT 이차 패스 |
|
0x1175 |
4470 |
1 | 0x03, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1~10 (1 단계) |
1 | N | 속도 2 위상 이차 패스 |
| 0x1176 |
4471 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
| 0x1179 |
4474 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 비활성화 1: 활성화 |
1 |
Y |
테스트 모드 |
| 0x117A |
4475 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 아니오 1: 예 |
0 |
Y |
테스트 중 인터록 바이패스 |