Arquitectura Modbus centralizada
Introducción
En una arquitectura Modbus centralizada, las unidades funcionales inteligentes (IMU) se comunican con las interfaces de comunicación (servidores IFE o interfaces IFM). Los servidores IFE y las interfaces IFM se agrupan en islas, que se montan una al lado de la otra en un carril DIN y se interconectan mediante el accesorio de apilado.
Arquitectura Modbus centralizada
En la figura siguiente, se muestra un ejemplo de una arquitectura Modbus centralizada con tres unidades IMU:
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NS y un servidor de panel IFE Ethernet para obtener una conexión Ethernet.
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NSX , una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NSX , un módulo de E/S, una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
|
A |
Fuente de alimentación AD de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
|
B |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
C |
Módulo IO |
|
D |
Interfaces IFM agrupadas con accesorios de apilado |
|
E |
Terminación de línea Modbus |
|
F |
Servidor IFE |
|
G |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
Conexión del cable Modbus
Si no hay ningún servidor IFE en la arquitectura centralizada, conecte el cable Modbus como se muestra en la figura siguiente.
|
A |
Terminación de línea Modbus |
|
B |
Alimentación de 24 V CC |
|
C |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
D |
Terminación de línea ULP |
El cable Modbus procedente del cliente Modbus está conectado a una interfaz IFM. Garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
Diagrama de cableado
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
|
C |
Interfaz IFM |
|
D |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
E |
Conexión a tierra al final del cable Modbus cuando el cliente Modbus está instalado en el mismo equipo eléctrico que las interfaces IFM a las que está conectado |
Para obtener información sobre la gestión del apantallamiento de los cables, consulte las reglas para la conexión Modbus entre varios equipos eléctricos.
Fuente de alimentación del servidor de panel IFE Ethernet
Si el servidor IFE está apilado en las interfaces IFM, la fuente de alimentación de 24 V CC del servidor IFE y de la comunicación de línea serie Modbus se distribuyen entre las interfaces IFM.
Esquema eléctrico para el servidor de panel IFE Ethernet
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
|
C |
Interfaz IFM |
|
D |
Servidor IFE |
Caso de un solo segmento de alimentación
En la siguiente figura se muestra una arquitectura Modbus centralizada con dos columnas y un solo segmento de alimentación:
|
A |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Cable NSX |
|
D |
Interfaz IFM |
|
E |
Cable Modbus a la segunda columna |
|
F |
Terminación de línea Modbus |
Conexión de cable Modbus con un solo segmento de alimentación
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus está conectado a una interfaz IFM. Garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
-
El cable Modbus a la segunda columna se puede conectar a cualquier interfaz IFM del grupo. Garantiza la continuidad de la señal Modbus a la segunda columna y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
El cable de la fuente de alimentación de 24 V CC a la segunda columna se puede conectar a cualquier interfaz IFM del grupo. Garantiza la continuidad de la fuente de alimentación de 24 V CC a la segunda columna.
Esquema eléctrico con un solo segmento de alimentación
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Conexión a tierra al final del cable Modbus cuando el cliente Modbus está instalado en el mismo equipo eléctrico que las interfaces IFM a las que está conectado |
|
C |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
D |
Interfaz IFM |
|
E |
Terminación de línea Modbus |
Para obtener más información, consulte Conexión Modbus entre varios equipos eléctricos.
Caso de varios segmentos de alimentación
Cuando se necesita más de una fuente de alimentación de 24 V CC (consulte fuente de alimentación segmentada), se usan varios segmentos de alimentación a lo largo del cable Modbus.
|
A |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Interfaces IFM agrupadas con accesorios de apilado |
|
D |
Cable Modbus a la segunda columna |
|
E |
Cable Modbus a la tercera columna |
|
F |
Terminación de línea Modbus |
Conexión de cable Modbus con varios segmentos de alimentación
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
-
El cable Modbus que va a la segunda columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
Se conecta una fuente de alimentación de 24 V CC a la segunda columna.
-
El cable Modbus que va a la tercera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
Se conecta una fuente de alimentación de 24 V CC a la tercera columna.
Esquema eléctrico con varios segmentos de alimentación
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Conexión a tierra al final del cable Modbus cuando el cliente Modbus está instalado en la misma sección del equipo eléctrico que las interfaces IFM a las que está conectado |
|
C |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
D |
Interfaz IFM |
|
E |
Cable Modbus entre equipos eléctricos |
|
F |
Terminación de línea Modbus |
Para obtener información sobre la gestión del apantallamiento de los cables, consulte las reglas para la conexión Modbus entre varios equipos eléctricos.