Arquitectura Modbus distribuida por derivación
Introducción
La arquitectura Modbus distribuida por derivación puede ser una de las siguientes:
-
Un bloque de distribución Modbus distribuye el cable Modbus hasta a ocho interfaces IFM.
-
El segmento principal del cable Modbus tiene un bloque de terminales de derivación en la acometida de cada columna, y las interfaces IFM se conectan en un cable de derivación.
Arquitectura Modbus distribuida por derivación con bloque de distribución Modbus
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una arquitectura Modbus distribuida por derivación con nueve IMU:
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NS y una interfaz IFM.
-
Ocho IMU, cada una de ellas compuesta por un interruptor automático ComPacT NSX , una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
A |
Fuente de alimentación DA de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
B |
Caja de distribución Modbus |
C |
Terminación de línea Modbus |
D |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
E |
Cable NSX |
F |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
G |
Interfaz IFM |
Arquitectura Modbus distribuida por derivación con conexiones T Modbus
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una arquitectura Modbus distribuida por derivación con diez IMU:
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NS y una interfaz IFM.
-
Nueve IMU, cada una de ellas compuesta por un interruptor automático ComPacT NSX , una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
A |
Fuente de alimentación DA de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
B |
Bornero de derivación en cabecera de cuadro |
C |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
D |
Cable NSX |
E |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
F |
Conexión T RJ45 Modbus |
G |
Bornero de derivación en la acometida de columna |
H |
Terminación de línea Modbus |
I |
Cable Modbus a la segunda columna |
J |
Interfaz IFM |
K |
Cable Modbus a la tercera columna |
Bornero de derivación en cabecera de cuadro
El bloque de terminales de derivación en cabecera de cuadro se puede utilizar para conectar el cable Modbus y la alimentación para todas las IMU.
El bloque de terminales de derivación consta de cuatro bloques de terminales de resorte con 4 canales y otro para tierra funcional, que permite poner a tierra el apantallamiento del cable Modbus mediante la conexión al carril DIN.
A |
Alimentación de 24 V CC |
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
D |
Placa final |
E |
Bornero de conexión por resorte |
F |
Cable Modbus a la primera columna |
En la siguiente tabla se indican los números de referencia para el bornero de derivación:
Componente |
Sección nominal |
Número de referencia |
---|---|---|
Bornero de conexión por resorte de 4 canales |
2,5 mm2 (14) AWG) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 (gris) |
Placa final |
– |
AB1 RRNACE244 |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
– |
AB1 AB8R35 |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
-
El cable Modbus que va a la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN) en la columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la primera columna garantiza la continuidad de la alimentación.
-
El canal no utilizado de los terminales de derivación permite conectar otro servidor Modbus en el equipo eléctrico (un medidor de potencia con comunicación PM800, por ejemplo).
Esquema eléctrico del bornero de derivación en cabecera de cuadro
A |
Alimentación de 24 V CC |
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
C |
Cable Modbus a la primera columna |
D |
Cable de alimentación de 24 V CC a la primera columna |
E |
Servidor Modbus (por ejemplo, interruptor automático MasterPact NT/NW ) |
Bornero de derivación en la acometida de columna
El bloque de terminales de derivación en la acometida de columna distribuye la señal Modbus y la alimentación de 24 V CC a las columnas del equipo eléctrico.
El bornero de derivación se crea mediante cuatro borneros de conexión por resorte de 5 canales.
A |
Cable Modbus a la columna |
B |
Cable Modbus ascendente |
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
D |
Placa final |
E |
Bornero de conexión por resorte |
F |
Cable Modbus descendente |
Esquema eléctrico del bornero de derivación en la acometida de columna
A |
Cable Modbus ascendente |
B |
Cable de alimentación de 24 V CC aguas arriba |
C |
Cable Modbus a la columna |
D |
Cable de alimentación de 24 V CC hacia la columna |
E |
Cable Modbus descendente |
F |
Cable de alimentación de 24 V CC aguas abajo |
Caso de varios segmentos de alimentación
Cuando se necesita más de una fuente de alimentación de 24 V CC (consulte fuente de alimentación segmentada), se usan varios segmentos de alimentación a lo largo del cable Modbus.
A |
Fuente de alimentación DA de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
B |
Bornero de derivación en cabecera de cuadro |
C |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
D |
Cable Modbus a la primera columna |
E |
Cable NSX |
F |
Conexión T RJ45 Modbus |
G |
Bornero de derivación en la acometida de la primera columna |
H |
Terminación de línea Modbus |
I |
Cable Modbus a la segunda columna |
J |
Interfaz IFM |
K |
Bornero de derivación en la acometida de la segunda columna |
L |
Cable Modbus a la tercera columna |
M |
Bornero de derivación en la acometida de la tercera columna |
Bornero de derivación en la acometida de la segunda columna
El bloque de terminales de derivación en la acometida de la segunda columna se crea a partir de cuatro bloques de terminales de resorte con 4 canales y otro para tierra funcional, que permite poner a tierra el apantallamiento del cable Modbus mediante la conexión al carril DIN.
Para ver los números de referencia de borneros de derivación, consulte el componente pertinente.
A |
Cable Modbus a la segunda columna |
B |
Cable Modbus procedente de la primera columna |
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
D |
Placa final |
E |
Bornero de conexión por resorte |
F |
Cable Modbus a la tercera columna |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del bloque de terminales de derivación en la acometida de la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN) en la segunda columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC procedente del bornero de derivación en la acometida de la primera columna garantiza la continuidad de la alimentación para la segunda columna.
-
El cable Modbus que va a la tercera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
La fuente de alimentación de 24 V CC a la tercera columna garantiza la continuidad de la alimentación.
Esquema eléctrico del bornero de derivación en la acometida de la segunda columna
A |
Cable Modbus procedente de la primera columna |
B |
Cable de alimentación de 24 V CC procedente de la primera columna |
C |
Cable Modbus a la segunda columna |
D |
Cable de alimentación de 24 V CC hacia la segunda columna |
E |
Cable Modbus a la tercera columna |
F |
Cable de alimentación de 24 V CC a la tercera columna |
Bornero de derivación en la acometida de la tercera columna
El bloque de terminales de derivación en la acometida de la tercera columna se puede usar para conectar una nueva fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar las IMU de la tercera columna.
El bloque de terminales de derivación se crea a partir de cuatro bloques de terminales de resorte con 4 canales y otro para tierra funcional, que permite poner a tierra el apantallamiento del cable Modbus mediante la conexión al carril DIN.
A |
Alimentación de 24 V CC |
B |
Cable Modbus procedente del bloque de terminales de derivación en la acometida de la segunda columna |
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
D |
Placa final |
E |
Bornero de conexión por resorte |
F |
Cable Modbus a la tercera columna |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del bloque de terminales de derivación en la acometida de la segunda columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
-
El cable Modbus que va a la tercera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN) en la tercera columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la tercera columna garantiza la continuidad de la alimentación para la tercera columna.
Esquema eléctrico del bornero de derivación en la acometida de la tercera columna
A |
Alimentación de 24 V CC |
B |
Cable Modbus procedente de la segunda columna |
C |
Cable Modbus a la tercera columna |
D |
Cable de alimentación de 24 V CC hacia la tercera columna |